Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
85572A
L'antenne isotrope triaxiale à champ électromagnétique (EMF) 85572A connectée à l'analyseur portable FieldFox.
Les tests EMF radio sont nécessaires pour évaluer l'exposition totale aux radiofréquences dans une zone donnée en raison du déploiement de divers réseaux RF / micro-ondes, tels que les téléphones mobiles, les stations de base,le Wi-Fi®, les compteurs intelligents, les appareils IoT et les systèmes satellitaires et radar. Les niveaux d'exposition fixés par les agences gouvernementales et réglementaires doivent être vérifiés sur le terrain afin de s'assurer de leur conformité.
L'application de mesure Keysight FieldFox Option 358, connectée à l'antenne isotrope triaxiale EMF Keysight 85572A, permet d'effectuer des mesures EMF en mode analyseur de spectre et en mode 5G New Radio (NR) OTA (Over-The-Air). De plus, avec FieldFox Option 370 ou 371, les mesures EMF peuvent être effectuées respectivement en mode OTA LTE FDD ou TDD. L'intensité totale du champ est mesurable sur toute la bande de fréquences concernée.
Caractéristiques principales
N9910X
Les accessoires portables RF et hyperfréquences N9910X complètent les outils de test d'installation et de maintenance de Keysight.
Les accessoires portables RF et hyperfréquences N9910X complètent les outils de test d'installation et de maintenance de Keysight.
Ces accessoires vous offrent une solution complète lorsque vous utilisez les outils Keysight pour vos besoins en matière de mesure.
85574A
Le modèle 85574A est une antenne large bande portable destinée à la radiogoniométrie RF (DF) sur une plage de fréquences allant de 20 MHz à 8,5 GHz.
Le Keysight 85574A sert d'antenne portable à large bande, fonctionnant dans une gamme de fréquences allant de 20 MHz à 8,5 GHz. Conçu principalement pour la radiogoniométrie RF et la recherche d'émetteurs, il s'intègre parfaitement à l'analyseur de spectre portable Keysight FieldFox équipé de l'option 366, l'application de recherche d'interférences (manuelle), et de l'option 307, le récepteur GPS. Cette configuration combinée permet aux gestionnaires de réseau de localiser efficacement les sources d'interférences RF.
N9311X
Le kit d'accessoires RF et hyperfréquences N9311X complète les solutions portables et de table économiques de Keysight. Sélectionnez les accessoires adaptés à vos besoins de mesure.
85320B
Le module mélangeur de référence 85320B convertit un signal hyperfréquence en un signal IF lorsqu'il est utilisé avec l'unité de distribution LO/IF 85309B.
Le module mélangeur de référence Keysight 85320B convertit les signaux hyperfréquences en signaux FI lorsqu'il est utilisé avec l'unité de distribution LO/FI 85309B.
85320A
Le module mélangeur de test 85320A de Keysight convertit un signal micro-ondes en un signal IF lorsqu'il est utilisé avec l'unité de distribution LO/IF 85309B.
Le module mélangeur de test Keysight 85320A convertit les signaux micro-ondes en signaux IF lorsqu'il est utilisé avec l'unité de distribution LO/IF 85309B.
N5280A
Utilisez le kit de test Keysight N5280A à 4 canaux avec convertisseur de fréquence (10 MHz à 26,5 GHz) avec l'analyseur de réseau N5242A et le récepteur de mesure N5264A.
Le N5280A est un ensemble de test pour convertisseur de fréquence à quatre canaux. Cet ensemble de test est utilisé avec l'analyseur de réseau PNA-X à 2 ou 4 ports N5242A et le récepteur de mesure N5264A.
N6850A
Le N6850A est une antenne passive omnidirectionnelle pour les récepteurs fonctionnant jusqu'à 6 GHz. Elle peut être utilisée avec le capteur RF N6841A, les analyseurs de spectre portables, les analyseurs de spectre ou tout autre récepteur.
La N6850A est une antenne passive omnidirectionnelle pour les récepteurs fonctionnant jusqu'à 6 GHz. Elle est destinée à être utilisée avec le capteur RF N6841A, les analyseurs de spectre portables, les analyseurs de spectre ou tout autre récepteur. Elle est livrée avec un support de montage pour poteau, rail ou trépied, ainsi qu'un câble de type N.
85309B
L'unité de distribution LO/IF 85309B utilisée avec les mélangeurs 85320A/B convertit un signal micro-ondes en un signal IF. Elle permet de placer les mélangeurs au niveau de l'antenne testée.
L'unité de distribution LO/IF Keysight 85309B utilisée avec les mélangeurs 85320A/B convertit un signal micro-ondes en un signal IF.
85571A
Le modèle 85571A est une antenne réseau phasée 5G à polarisation unique et 64 éléments qui couvre la bande de fréquences 27,5 à 30 GHz et prend en charge plusieurs largeurs de faisceau.
Les technologies qui sous-tendent les réseaux 5G comprennent des bandes passantes plus larges, des fréquences millimétriques, le multiple input/multiple output (MIMO) massif, le contrôle de la formation de faisceaux et les canaux de données. Le MIMO exploite la transmission multivoie dans les environnements urbains et les systèmes de formation de faisceaux qui concentrent les transmissions d'énergie afin de cibler de manière optimale des utilisateurs spécifiques. Le ciblage d'utilisateurs spécifiques réduit la consommation d'énergie des stations de base et permet d'obtenir des liaisons à rapport signal/bruit élevé, nécessaires pour surmonter les pertes de canal des ondes millimétriques. Ces technologies avancées augmentent considérablement la complexité du réseau d'accès radio.
Les opérateurs 5G et les fabricants d'équipements réseau ont besoin de nouveaux outils de test sans fil pour les essais sur le terrain des équipements réseau et utilisateur, ainsi que d'outils d'optimisation pour déployer et vérifier les performances de ces réseaux. L'analyseur micro-ondes portable FieldFox de Keysight, associé à une antenne réseau phasée, offre une solution unique et portable pour mesurer et analyser l'interface aérienne 5G sur le terrain.
Cette antenne réseau phasée 5G à polarisation unique et 64 éléments couvre la bande de fréquences 27,5 à 30 GHz. Une antenne plane, prenant en charge plusieurs largeurs de faisceau, peut être utilisée pour l'égalisation des canaux, le sondage RF et l'amélioration du rapport signal/bruit. Elle peut être utilisée comme composant autonome ou combinée et synchronisée avec d'autres réseaux pour prendre en charge la formation de faisceaux hybrides et la fonctionnalité MIMO dans le cadre d'un réseau plus large.
N5281A
Utilisez ce kit de test de convertisseur de fréquence à 4 canaux avec l'analyseur de réseau N5242A et le récepteur de mesure N5264A.
Le N5281A est un ensemble de test pour convertisseur de fréquence à quatre canaux. Cet ensemble de test est utilisé avec l'analyseur de réseau PNA-X à 2 ou 4 ports N5242A et le récepteur de mesure N5264A.
Niveaux de puissance maximaux
Niveaux de dommages causés à la puissance d'entrée RF
N9910XVDI
Le N9910XVDI étend la couverture de fréquence des analyseurs portables FieldFox jusqu'à 170 GHz.
Les ingénieurs sur le terrain ont besoin de mesures précises des ondes millimétriques (mmWave) pour faire progresser les systèmes modernes de communication sans fil et de radar. Cette précision est essentielle pour les tests de transmission/réception radar 5G, 6G, aérospatiaux et de défense, ainsi que pour l'automobile. Keysight FieldFox répond à ce besoin. Associé aux modules d'extension de fréquence Keysight N9910XVDI, il permet d'effectuer des mesures mmWave dans une solution légère et portable. Cette solution mmWave couvre jusqu'à 90 GHz etau-delà1, offrant un outil viable et rentable pour l'analyse des signaux mmWave sur le terrain et en laboratoire.
1Pour WR15 (50 à 75 GHz) et WR12 (60 à 90 GHz), commandez respectivement les références N9910XVDI-W15 et N9910XVDI-W12, sous le numéro de modèle N9910XVDI auprès de Keysight. Au-delà de 90 GHz et jusqu'à 170 GHz, commandez PSAX directement auprès de VDI.
2 Pourles analyseurs combinés, l'option analyseur de spectre (option 233) est requise.