Émulateur de courant alternatif régénératif Scienlab, 600 V CA, 63 A, 66 kVA, triphasé

Le Keysight SL1202A est un émulateur CA triphasé de 600 VCA, 63 A, 45 kW / 66 kVA, dans un rack de 1,3 m. Ajoutez l'option SDC et utilisez-le comme alimentation CC régénératrice / charge électronique de ±500 V, ±180 A, 60 kW.

image_produit
  • Maximum AC power

    45 kW

  • Maximum DC power

    60 kW

  • Maximum AC voltage

    600 VAC

  • Maximum DC voltage

    ±500 VDC

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Découvrez l'émulateur CA triphasé régénératif Scienlab série SL1200A

Le SL1202A est un émulateur triphasé à courant alternatif régénératif de 600 V CA destiné aux applications de test des onduleurs, des véhicules électriques (VE) et des bornes de recharge pour VE (EVSE). Une simple mise à niveau permet d'ajouter une simulation du réseau en temps réel et à faible latence pour les applications « power-hardware-in-the-loop ». Il fournit jusqu'à 45 kW de puissance alternative, 66 kVA de puissance apparente et 63 A. Son architecture régénérative et bidirectionnelle réinjecte l'énergie dans le réseau plutôt que de la dissiper sous forme de chaleur, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie et les besoins en refroidissement.

  • Nouveauté : ajoutez une simulation de réseau en temps réel à faible latence pour les applications « power-hardware-in-the-loop » grâce à une simple mise à niveau.
  • Prend en charge les essais en courant alternatif triphasé jusqu'à 600 V entre phases, 63 A, 45 kW et 66 kVA.
  • Fournit une tension de sortie de 600 V CA pour les tests de charge sur onduleurs basse tension, véhicules électriques et bornes de recharge pour véhicules électriques (EVSE).
  • Réinjecte de l'énergie dans l'installation grâce à une architecture électrique bidirectionnelle entièrement régénérative.
  • Automatise les tests d'intégration au réseau conformes à la norme IEEE 1547, y compris les tests anti-îlotage, grâce à la suite de tests d'intégration au réseau.
  • Configurez et utilisez rapidement le SL1202A grâce à son panneau de commande logiciel intuitif.
  • Optez pour une solution complète de Keysight qui associe le matériel SL1202A, les logiciels, les services de conseil et une assistance mondiale.

Questions fréquemment posées