Chassez les signaux insaisissables et dévoilez les secrets des radiofréquences

Rejoignez-nous pour un voyage passionnant et éducatif avec FieldFox, l'analyseur de spectre portable, en explorant le monde fascinant de l'analyse de spectre dans notre série vidéo en 9 parties.

Des interférences électromagnétiques aux rayonnements micro-ondes, de la démodulation des signaux radio FM à la détection et à la localisation des problèmes d'interférence, chaque vidéo illustre la puissance de FieldFox dans différentes applications.

Modèles C FieldFox

NOUVEAU Analyseur défini par logiciel

Avec une fréquence, une largeur de bande et plus de 20 applications logicielles entièrement évolutives et activées par clé de licence, vous pouvez facilement personnaliser votre analyse en fonction de vos besoins. Mélangez et associez les fréquences VNA et SA, et mettez facilement à niveau les capacités de votre analyseur en fonction de l'évolution de vos besoins.

EPISODE 1 : Exploration des interférences électromagnétiques dans une chambre anéchoïque

Épisode 1 - Soyons enthousiastes ! Rejoignez-nous pour une excursion à haute énergie dans la chambre anéchoïque et découvrez la puissance des mesures EMI ! Soyez témoin de l'impact de la chambre et voyez l'analyseur FieldFox en action. Nous explorerons également le monde passionnant des ondes électromagnétiques et leur impact sur notre vie quotidienne.

ÉPISODE 2 : Balayage des chaînes avec FieldFox

Épisode 2 - Attachez votre ceinture et rejoignez-nous dans cette aventure passionnante du mode de balayage des canaux de FieldFox en action. Découvrez les mesures de puissance des canaux, pourquoi elles sont importantes et comment utiliser un analyseur de spectre pour superposer les données de puissance sur le GPS.

EPISODE 3 : Analyse du spectre en temps réel (RTSA)

Épisode 3 - Découvrez comment votre micro-ondes peut affecter votre connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rayonnement micro-ondes à l'aide de l'analyseur FieldFox. Découvrez comment l'analyse du spectre en temps réel peut vous aider à détecter des signaux petits et intermittents que l'analyse traditionnelle ne détecte pas. Nous vous montrerons comment régler l'atténuation et le préamplificateur pour obtenir un meilleur aperçu et ce qui se passe lorsqu'un four à micro-ondes est ajouté au mélange.

EPISODE 4 : Analyse des interférences sur le spectrogramme

Episode 4 - Les signaux peuvent courir, mais ils ne peuvent pas se cacher. Attrapez les signaux intermittents insaisissables avec FieldFox. Cette vidéo met en évidence ses capacités d'analyse du spectre en temps réel et d'analyse des interférences, essentielles pour détecter et atténuer les problèmes de connectivité dans les systèmes sans fil modernes. Le GPS intégré de FieldFox et ses fonctions avancées telles que l'affichage de spectrogrammes et de chutes d'eau en font un outil inestimable pour les professionnels des télécommunications qui s'attaquent aux interférences de signaux provenant de dispositifs cellulaires, satellitaires et sans licence.

EPISODE 5 : Démodulation analogique d'un signal FM

Épisode 5 - La puissance de la démodulation entre vos mains : Avec FieldFox, nous démontrons comment extraire des informations d'un signal porteur. Exploration de la modulation d'amplitude et de la modulation de fréquence en action. 

EPISODE 6 : Le face-à-face des micro-ondes

Épisode 6 - L'ultime face-à-face des micro-ondes : analyser les rayonnements, transmettre des signaux et repousser les limites. Quelle est l'ampleur des fuites de rayonnements qu'ils émettent ? Peuvent-ils résister à notre défi de transmission de signaux ? Et perturbent-elles les signaux LTE ? Les réponses vous attendent !

 

EPISODE 7 : Contrôle du spectre avec TDoA

Épisode 7 - Découvrez la solution ultime pour détecter et localiser les problèmes d'interférence dans le spectre RF avec FieldFox et le logiciel Keysight Spectrum Management Software (KSMS). Explorez deux approches pour localiser les signaux d'interférence, en vous plongeant dans les technologies d'empreinte RF et de différence de temps d'arrivée (TDoA).

EPISODE 8 : Vérification de la puissance du canal et de la puissance du canal adjacent

Épisode 8 - Découvrez l'importance de la vérification de la puissance du canal et des niveaux de puissance du canal adjacent dans les systèmes de communication modernes. Apprenez à utiliser les analyseurs de spectre pour calculer automatiquement la puissance totale du canal et la densité spectrale de puissance, ainsi que l'importance des mesures de la puissance du canal adjacent pour identifier les interférences des signaux dans les canaux voisins.

 

EPISODE 9 : Largeur de bande occupée et masquage de l'émission du spectre

Épisode 9 - Découvrez l'importance des mesures de la largeur de bande occupée et du masquage des émissions spectrales (SEM) dans les tests de vérification du réseau. Apprenez à vous assurer que votre émetteur fonctionne correctement et dans le respect des normes de conformité en identifiant les émissions excessives dans la bande et hors bande. Détectez les problèmes de distorsion et de filtrage grâce aux mesures de la largeur de bande occupée et identifiez les composants de fréquence défaillants grâce au masquage des émissions spectrales sur un analyseur de spectre portatif.

Découvrez nos modèles les plus populaires

Voir tous les modèles

N9917A Analyseur de micro-ondes portable FieldFox

N9917A FieldFox Analyseur RF portable

Fréquence maximale : 18 GHz
Largeur de bande maximale :
120 MHz
Nombre de ports intégrés :
2

N9918B Analyse du spectre en temps réel

Analyseur RF portable FieldFox N9918B

Fréquence maximale : 26,5 GHz
Largeur de bande maximale :
120 MHz
Nombre de ports intégrés :
2

N9952B

N9912C FieldFox Analyseur RF portable

Fréquence maximale : 10 GHz
Largeur de bande maximale :
40 MHz
Nombre de ports intégrés :
2

Vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ?