Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs sans fil Keysight de classe XA30 comprennent les modèles WaveJudge.
Les analyseurs pour le sans fil Keysight de classe XA30 comprennent les modèles WaveJudge, qui offrent des solutions 5G de bout en bout pour les modems, les chipsets et les réseaux d'accès radio (RAN). Ils permettent de réaliser des tests d'interopérabilité sur le terrain, d'accélérer le débogage et de faciliter le déploiement. Nos analyseurs sans fil offrent des capacités de résolution de problèmes au sein du réseau sans fil grâce à des outils d'analyse approfondie qui fournissent une visibilité sur les événements couvrant plusieurs couches. Localisez les erreurs d'échange de protocole qui ne figurent pas dans les journaux des équipements finaux et comprenez comment la couche PHY affecte les performances des couches supérieures. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle dont vous avez besoin pour votre application. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Effectuer la capture et l'analyse passives des signaux à des fins de débogage et de dépannage pendant la phase de développement.
Prise en charge du décodage en temps réel pour la 5G, la 3GPP NR (Rel 15-17), la 3GPP LTE (Rel 9-16) et les normes WiFi 802.11ax et 802.11be.
Châssis évolutif pouvant accueillir jusqu'à 8 ports RF, permettant des configurations flexibles pour répondre à divers besoins de test.
Bande passante de canal pouvant atteindre 800 MHz par port et stockage SSD pour les captures IQ longues, utile pour le dépannage des problèmes intermittents.
Frequency range
450 MHz to 8.4 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 to 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A
Plateforme modulaire et évolutive avec capture et décodage en temps réel des signaux LTE et NB-NTN par voie hertzienne
Le WJ5000A WaveJudge 5000 est une plateforme de test modulaire et évolutive qui offre des capacités de capture et de traitement pour le kit d'analyseurs sans fil SJ001A WaveJudge.
Caractéristiques principales :
WJ5900A
Plate-forme flexible avec plusieurs ports pour la capture et le décodage en temps réel des signaux de bas niveau 5G NR, NTN et Wi-Fi par voie hertzienne
Le WJ5900A WaveJudge 5900 est une plateforme de test modulaire et évolutive qui offre des capacités de capture et de traitement pour le kit d'analyseurs sans fil SJ001A WaveJudge.
Caractéristiques principales :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
L'analyse passive des signaux consiste à observer et à évaluer les signaux RF ou sans fil sans transmettre ni injecter activement de signaux de test dans l'appareil ou l'environnement. Au lieu de cela, l'analyseur écoute les signaux existants, tels que ceux transmis par les appareils sans fil, les stations de base ou les sources ambiantes. Cette approche est importante dans un analyseur sans fil, car elle permet d'effectuer des tests non intrusifs, ce qui permet aux ingénieurs d'évaluer le comportement du système sans perturber son fonctionnement. Elle fournit des informations sur les performances réelles en capturant les signaux tels qu'ils se produisent dans les déploiements réels, ce qui est essentiel pour identifier les interférences, analyser la qualité des signaux et vérifier le comportement des protocoles.
L'analyse passive facilite également la surveillance du spectre et la recherche d'interférences, permettant ainsi de détecter les transmissions non autorisées ou les interférences cocanales. De plus, elle permet de décoder les protocoles sans fil tels que la 5G, le Wi-Fi ou le Bluetooth à des fins de dépannage et de vérification de la conformité. En mesurant des paramètres tels que la bande passante occupée ou les émissions parasites, l'analyse passive des signaux joue un rôle essentiel dans la garantie de la conformité réglementaire et le maintien de l'intégrité des systèmes sans fil.
Un analyseur sans fil spécialisé est essentiel pour les tests des réseaux d'accès radio (RAN), car il est spécialement conçu pour capturer, décoder et analyser les signaux et protocoles complexes utilisés dans les réseaux sans fil modernes tels que la 4G LTE, la 5G NR et au-delà. Ces analyseurs offrent une visibilité approfondie à la fois sur la couche physique (par exemple, la puissance du signal, la qualité de la modulation, les interférences) et sur la signalisation des couches supérieures (par exemple, les transferts, l'établissement des appels, la planification et les événements de mobilité). Cela est essentiel pour valider les performances du réseau, identifier les lacunes de couverture, détecter les interférences et résoudre les problèmes de signalisation qui ont un impact sur l'expérience utilisateur.
Contrairement aux équipements de test à usage général, un analyseur sans fil dédié prend en charge les mesures synchronisées dans le temps, le décodage compatible avec les protocoles et l'analyse multicanal, permettant ainsi une évaluation complète de bout en bout du comportement du RAN dans des conditions réelles. Ce niveau de détail est essentiel pour optimiser les performances du réseau, garantir la conformité aux normes et accélérer le déploiement de nouvelles technologies.
Les tests du réseau au niveau de la couche physique (PHY) sont essentiels pour garantir les performances des couches supérieures dans les systèmes sans fil, car ils permettent de vérifier l'intégrité et la fiabilité de la transmission du signal de base. La couche PHY gère des tâches essentielles telles que la modulation, le codage, la synchronisation et la puissance du signal, autant de facteurs qui ont un impact direct sur le débit de données, la latence et les taux d'erreur observés aux couches supérieures.
Si la couche physique est compromise en raison de problèmes tels qu'une mauvaise qualité du signal, des interférences ou des évanouissements, les protocoles des couches supérieures (tels que MAC, RLC ou les services au niveau de l'application) peuvent souffrir de pertes de connexion, de retransmissions ou d'une dégradation des performances. En testant minutieusement la couche PHY, les ingénieurs peuvent identifier et résoudre les problèmes qui, autrement, se propageraient vers le haut de la pile, contribuant ainsi à garantir que l'ensemble du système sans fil fonctionne efficacement, réponde aux exigences de performance et offre une expérience utilisateur de haute qualité.