Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.

alt

Affichage de 6 sur 6

Image d'un interposeur BGA DDR4 x16, 2 ailes, petit KOV, pour analyseurs logiques
DDR4 x16, 2 ailes, petit KOV, interposeur BGA pour analyseurs logiques
Modèle
W4636A

L'interposeur BGA W4636A DDR4 x16 à 2 ailes pour DRAM DDR4 à 96 billes est conçu pour des débits de données allant jusqu'à 2,4 Gb/s.

Image d'un interposeur BGA DDR4 x4/x8 pour analyseur logique, se connecte à un ZIF 61 broches
Interposeur DDR4 x4/x8 BGA pour analyseur logique, se connecte à un ZIF 61 broches
Modèle
W4643A

Le W4643A DDR4 x4/x8 - interposeur BGA à 2 ailes pour DRAM DDR4 à 78 billes. Il est conçu pour des débits de données allant jusqu'à 3,3 Gb/s inclus. Il capture tous les ADD/CMD/DQ/DQS.

Image d'un interposeur BGA LPDDR3 à 178 billes pour analyseurs logiques
Interposeur BGA LPDDR3 à 178 billes pour analyseurs logiques
Modèle
W3301A

Permet la capture simultanée du trafic en lecture et en écriture à des débits supérieurs à 1 866 Mb/s.

Image d'un interposeur BGA DDR4 x16 à 2 ailes pour analyseurs logiques, se connecte à un ZIF 61 broches
Interposeur BGA DDR4 x16 à 2 ailes pour analyseurs logiques, se connecte à un ZIF 61 broches
Modèle
W4641A

Le W4641A est un interposeur BGA DDR4 x16 à 2 ailes pour DRAM DDR4 à 96 billes. Il est conçu pour des débits de données allant jusqu'à 3,3 Gb/s inclus. Il capture tous les ADD/CMD/DQ/DQS.

Image des interposeurs BGA DDR4, boîtiers DRAM DDR4 x4/x8
Interposeurs DDR4 BGA, boîtiers DDR4 DRAM x4/x8
Modèle
N2114A

Testez, déboguez et caractérisez vos conceptions DDR4 grâce à un accès direct au signal du boîtier BGA.

Image des interposeurs DDR4 BGA, boîtiers DDR4 DRAM x16
Interposeurs DDR4 BGA, boîtiers DDR4 DRAM x16
Modèle
N2115A

Testez, déboguez et caractérisez vos conceptions DDR4 grâce à un accès direct au signal du boîtier BGA.

Tout effacer