Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
DAQM910A
Le DAQM910A de Keysight est un module multiplexeur 20 canaux (2/4 fils) avec protection des circuits basse tension et capacité de commutation jusqu'à 40 Vpk, ainsi qu'une jonction de référence thermocouple intégrée.
Le système d'acquisition de données Keysight DAQM910A est un module multiplexeur basse tension à 20 canaux. Il combine une commutation multifonction dense avec des vitesses de balayage de 80 canaux par seconde pour répondre à un large éventail d'applications d'acquisition de données basse tension. Vous pouvez mélanger des canaux à deux et quatre fils sur le même module. Les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes :
Le produit standard comprend les éléments suivants :
Remarque: la version A.03 ou supérieure du micrologiciel est requise sur les modèles DAQ970A et DAQ973A pour assurer la compatibilité avec le DAQM910A.
M9300A
La référence de fréquence PXIe M9300A est un instrument modulaire compact compatible PXIe qui peut être utilisé avec le synthétiseur Keysight M9301A, la source de sortie M9310A et le modulateur M9311A pour créer le générateur de signaux vectoriels le plus rapide au monde, le M9381A.
La référence de fréquence PXIe M9300A est un instrument modulaire compact compatible PXIe qui peut être utilisé avec le synthétiseur Keysight M9301A, la source de sortie M9310A et le modulateur M9311A pour créer le générateur de signaux vectoriels le plus rapide au monde, le M9381A. Créez une source CW, le M9380A, en combinant le M9300A avec le M9301A et le M9310A, ou utilisez-le comme référence 10 MHz ou 100 MHz avec d'autres solutions PXI. Contrôlez l'instrument via un panneau avant logiciel et des interfaces programmables adaptées à l'environnement de développement d'applications de votre choix.
M9048B
Le M9048B est un adaptateur hôte PCIe (avec un câble PCIe Gen 3 x8 capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 8 Go/s) pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs externes montés en rack.
La carte M9048B est une carte d'interface hôte PCIe destinée aux ordinateurs équipés de slots d'extension PCIe. Elle fournit une liaison haute performance entre un ordinateur externe et un châssis AXIe ou PXIe. La carte dispose d'une liaison par câble PCIe Gen 3 x8 capable d'atteindre des débits allant jusqu'à 8 Go/s. Cela signifie qu'il est possible de construire un système haute performance à partir d'ordinateurs de bureau ou montés en rack.
Le M9048B utilise un commutateur PCIe et une isolation d'horloge pour fournir une source d'horloge de haute qualité transmise par le câble PCIe au châssis PXIe ou AXIe. Il fournit donc toujours la même liaison PCIe haute performance, quel que soit le PC dans lequel il est installé.
La carte utilise un connecteur de câble Molex x8 et doit être utilisée avec des câbles PCIe x8 à x8 testés pour fonctionner à des vitesses Gen 3, tels que les Keysight Y1202A ou Y1203A. Son fonctionnement est transparent pour l'application logicielle et aucun pilote logiciel n'est nécessaire.
M9022A
Le module système PXI M9022A fournit une connexion à large bande passante entre le PC hôte et le châssis lorsqu'il est associé à un adaptateur hôte approprié.
Le M9022A est un module système PXIe qui s'installe dans le slot système d'un châssis PXIe. Associé à un adaptateur hôte approprié, il fournit une connexion à large bande passante entre le PC hôte et le châssis. Le module peut également être utilisé avec un contrôleur embarqué PXIe M9037A pour interconnecter deux châssis dans un système multi-châssis.
Pour garantir les meilleures performances, le M9022A doit être associé à une carte PC hôte Gen 3 x8 telle que la Keysight M9048B. Il convient également d'utiliser un câble PCIe x8 testé pour fonctionner à des vitesses Gen 3, tel que le Keysight Y1202A ou Y1203A.
34945EXT
Permet d'étendre les canaux pour le circuit d'attaque du commutateur/atténuateur hyperfréquence L4445A ; un circuit est nécessaire pour chaque groupe de 64 bobines.
M9341A
Le module d'E/S numériques M9341A, équipé d'un connecteur d'E/S numériques 24 bits et de ports de déclenchement, assure la communication entre l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) PXI installé dans le même châssis PXI et un gestionnaire externe.
Le module d'E/S numériques M9341A, doté d'un connecteur d'E/S numériques 24 bits et de ports de déclenchement, assure la communication entre l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) PXI installé dans le même châssis PXI et un gestionnaire externe. Cela permet au VNA PXI, tel que les Keysight M937xA et M9485A, de fonctionner dans un environnement de test automatisé.
L'E/S numérique M9341A est compatible avec le connecteur E/S numérique 24 bits situé sur le panneau arrière des VNA Keysight, tels que les séries PNA et ENA.
M9376A
Le récepteur de l'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9376A de Keysight s'interface avec l'analyseur de réseau vectoriel multiport PXIe M9485A de Keysight.
Utilisez le récepteur d'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9376A (un port) de Keysight avec l'analyseur de réseau vectoriel multiport PXIe M9485A de Keysight.
M9377A
Le M9377A est un récepteur à accès direct pour analyseur de réseaux vectoriel PXIe à un port, utilisé avec l'analyseur de réseaux vectoriel multiport PXIe M9485A.
Le M9377A est un récepteur à accès direct pour analyseur de réseaux vectoriel PXIe à un port, utilisé dans l'analyseur de réseaux vectoriel multiport PXIe M9485A.
M9340A
Le distributeur RF de l'analyseur de réseaux vectoriel PXIe M9340A est utilisé avec l'analyseur de réseaux vectoriel multiport PXIe M9485A.
Le distributeur RF de l'analyseur de réseaux vectoriel PXIe M9340A est utilisé dans l'analyseur de réseaux vectoriel multiport PXIe M9485A. Ce module distribue les signaux de source et les signaux locaux provenant des modules de source vers les récepteurs.
M9038A
Le M9038A est un contrôleur embarqué PXIe à 4 emplacements équipé des systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, conçu pour les systèmes multicarcasses complexes et hautement performants.
Ce module contrôleur embarqué PXIe haute performance à quatre emplacements offre des performances Gen 3 et un système d'exploitation Windows 10. Il est conçu pour les systèmes multi-châssis complexes et haute performance. Il est également bien adapté aux environnements sécurisés grâce à son panneau avant et à son disque SSD amovible.
Le contrôleur intégré est basé sur un processeur Intel 6-Core i7-9850HE à 12 threads et constitue un excellent choix pour les applications complexes nécessitant une puissance de calcul élevée. Parmi les nombreuses fonctionnalités intéressantes offertes par ce contrôleur, citons notamment des options de mémoire pouvant atteindre 64 Go au total, des connexions DisplayPort, USB, LAN, GPIB et Thunderbolt, ainsi qu'un SSD amovible sur le panneau avant.
Y1200B
Connectez un châssis AXIe M9502A/M9505A ou un châssis PXIe M9018A avec une interface de câble M9021A à un ordinateur portable.
Le câble PCIe Y1200B est utilisé avec le M9045B pour connecter un châssis AXIe M9502A/M9505A ou un châssis PXIe M9018A avec interface de câble M9021A à un ordinateur portable.
M9035A
Le M9035A est un contrôleur embarqué PXIe à 4 emplacements, économique, équipé du système d'exploitation Windows 11 et conçu pour les systèmes à performances moyennes avec un SSD amovible.
Ce module contrôleur embarqué PXIe à quatre emplacements et à faible coût offre des performances de troisième génération et un système d'exploitation Windows 11. Il est conçu pour les systèmes à performances moyennes et convient également aux environnements sécurisés grâce à son disque SSD amovible situé sur le panneau avant. Le contrôleur embarqué est basé sur un processeur Intel i3 à faible consommation d'énergie avec 4 threads pris en charge par 4 cœurs. Il constitue un excellent choix pour les applications à châssis unique et à faible coût qui nécessitent néanmoins un processeur quadricœur. Parmi les fonctionnalités intéressantes de ce contrôleur, citons notamment des options de mémoire pouvant atteindre 32 Go au total, deux connexions DisplayPort, USB, LAN et GPIB, ainsi qu'un SSD amovible sur le panneau avant.