Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Utilisez plus de 25 applications de la série X pour analyser, démoduler et dépanner des signaux dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs Essential et de spectre Keysight Essential se déclinent en deux gammes. La gamme XA1 comprend les modèles BSA, CXA et EXA, tandis que la gamme XA3 comprend les modèles MXA et MXE.
Les analyseurs Essential et de spectre Keysight Essential se déclinent en deux gammes. La gamme XA1 comprend les modèles BSA, CXA et EXA, tandis que la gamme XA3 comprend les modèles MXA et MXE. Ils vont bien au-delà des attentes standard, offrant des capacités améliorées dans un modèle d'entrée de gamme abordable. Ils offrent la gamme dynamique, le bruit de phase et la fidélité du signal dont vous avez besoin pour les tests à usage général, notamment l'analyse du spectre RF, la surveillance des signaux et les mesures de transmission/réflexion. La gamme XA3 offre une analyse de signal en temps réel pour l'acquisition continue de signaux RF et permet une mesure précise des signaux ainsi qu'une détection des interférences jusqu'à une fréquence maximale de 50 GHz pour les mesures polyvalentes et les applications à ondes millimétriques. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle qui correspond à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Détectez les signaux faibles et garantissez l'intégrité du signal dans les applications de communication haute fréquence, de radar et d'aérospatiale grâce à un oscillateur de référence interne stable.
Mesurez avec précision des scénarios complexes du monde réel avec des signaux faibles ou forts et des interférences sur une large gamme de fréquences.
Analysez et dépannez des signaux complexes grâce à la prise en charge de plus de 75 normes de signaux et types de modulation afin de garantir la qualité des signaux, les émissions spectrales et la conformité.
Analyse rapide du spectre et détection des signaux transitoires, à une vitesse pouvant atteindre 1 milliseconde par point, pour une efficacité accrue dans les tests où le temps est un facteur critique.
Maximum frequency
4 GHz to 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz to 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz to -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm to -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
N9000B
L'analyseur de signaux CXA N9000B est conçu pour répondre à vos besoins, de la vérification de la conception RF à la fabrication et au service de réparation pour la caractérisation des signaux.
L'ingénierie consiste à relier des idées et à résoudre des problèmes. Les performances accessibles de l'analyseur de signaux CXA en font aujourd'hui l'outil le plus rentable pour la caractérisation essentielle des signaux. Ses capacités constituent une base solide pour les tests dans les applications générales et éducatives. Trouvez la réponse plus rapidement, que vous recherchiez une vérification rapide dans des appareils manufacturés ou que vous souhaitiez faire des démonstrations dans le cadre de tutoriels en laboratoire.
N9010B
L'analyseur de signaux EXA N9010B offre une analyse de signaux économique pour les tests et la conception mmWave avec une large bande passante pouvant atteindre 40 MHz.
Lorsque vous améliorez un produit et augmentez le débit des tests, votre analyseur de signaux polyvalent doit être prêt à répondre à une large gamme d'exigences en matière de bande passante. Rapide et flexible, l'analyseur de signaux N9010B EXA répond à divers besoins grâce à une combinaison solide de vitesse et de performances et à la polyvalence des applications de mesure PathWave X-Series.
N9021B
L'analyseur de signaux MXA est conçu pour augmenter le débit grâce aux mesures de signaux et de spectre les plus rapides et les plus précises.
Augmentez le débit tout en minimisant les coûts grâce aux mesures de signal et de spectre les plus rapides et les plus précises dans un analyseur de signaux de milieu de gamme.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un analyseur de signaux et un analyseur de spectre sont tous deux des outils indispensables dans les applications sans fil et de communication. Si ces deux instruments analysent les signaux, l'analyseur de signaux offre une analyse plus complète, incluant les caractéristiques dans le domaine temporel, tandis que l'analyseur de spectre excelle dans l'analyse fréquentielle.
Analyseur de signaux
Analyseur de spectre
La plage dynamique d'un analyseur de signaux désigne la différence entre le plus petit signal que l'analyseur peut détecter et le plus grand signal qu'il peut mesurer avec précision sans distorsion ni surcharge. Cette spécification est essentielle, car elle détermine la capacité de l'analyseur à distinguer les signaux de faible niveau en présence de signaux beaucoup plus puissants. Une plage dynamique élevée est indispensable pour détecter les signaux faibles qui pourraient autrement être masqués par le bruit ou par des signaux adjacents plus puissants.
Il contribue également à minimiser les distorsions, telles que les produits d'intermodulation, qui peuvent masquer les signaux voisins. Cette capacité est particulièrement importante dans les applications RF et sans fil, telles que les tests 5G ou radar, où des signaux de différentes intensités coexistent souvent. Dans la pratique, la plage dynamique est limitée par des facteurs tels que le bruit de fond de l'analyseur, la distorsion d'intermodulation du troisième ordre (TOI), le bruit de phase et la compression d'entrée. Une plage dynamique plus large permet une analyse spectrale plus propre et plus précise, ce qui en fait un indicateur de performance clé dans les analyseurs de signaux et de spectre.
Le bruit de fond et la plage dynamique ne sont pas identiques, bien qu'il s'agisse de concepts liés dans l'analyse des signaux. Alors que le bruit de fond définit la limite inférieure de ce qui peut être mesuré, la plage dynamique s'étend de ce bruit de fond jusqu'au niveau maximal mesurable du signal, englobant ainsi toute la gamme des niveaux de signal que l'analyseur peut traiter.
Bruit de fond
Gamme dynamique