Medidores de potencia óptica

Medición óptica escalable para pruebas fotónicas de gran volumen.

Los medidores de potencia óptica de Keysight miden la intensidad de la señal óptica, proporcionan un procesamiento de medición multicanal y control del sistema, al tiempo que ofrecen tiempos de respuesta rápidos, un amplio rango dinámico y una integración sencilla en configuraciones de prueba automatizadas. Nuestros medidores de potencia óptica cuentan con factores de calibración integrados para diferentes tipos de sensores y le permiten realizar registros de alta velocidad, mediciones de potencia relativa y validación de potencia absoluta con control SCPI y software de automatización de pruebas ópticas. Elija el medidor de potencia óptica que necesite para habilitar el control centralizado, la conectividad flexible y la capacidad de medición escalable para el desarrollo de componentes ópticos o las pruebas de producción. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.

Adquisición de alta velocidad

Captura cambios rápidos con frecuencias de muestreo rápidas y baja latencia, ideal para entornos dinámicos y pruebas de fabricación en las que el tiempo es un factor crítico.

Escalabilidad multicanal

Proporciona hasta ocho canales en un formato compacto de medio rack para entornos de alto rendimiento donde el espacio en rack es limitado.

Listo para la automatización

Permite la sincronización de múltiples instrumentos para mediciones alineadas en el tiempo, programables mediante comandos SCPI y software de automatización.

Alta sensibilidad óptica 

Realice mediciones ópticas precisas, lineales y repetibles en un amplio rango de longitudes de onda y potencias con sensores de arseniuro de indio y galio (InGaAs).

imagen_del_producto
  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm, +20 dBm to -70 dBm, +10 dBm to -110 dBm

  • Number of channels

    2 to 8

  • Analog output

    Varies

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm, 800 nm to 1650 nm, 800 nm to 1700 nm

Preguntas más frecuentes