Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres clases de prestaciones en dos niveles de rendimiento de fuentes de alimentación de corriente alterna (CA): Essential Pro. Cualquiera de ellas se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Rendimiento versátil en una fuente de alimentación de CA básica
Alimentación CA/CC estable y fiable para aplicaciones industriales y de alta potencia.
Las fuentes de alimentación de CA Essential de clase NC1 de Keysight incluyen la serie AC6800. Proporcionan una alimentación de CA estable para bancos de investigación y desarrollo (I+D) y bastidores de pruebas automatizadas, incluyendo aplicaciones como la simulación de potencia, las pruebas de variación de frecuencia y tensión, y la corrección del factor de potencia. Nuestras fuentes de alimentación de CA monofásicas admiten mediciones de potencia de hasta 4000 VA y potencia de CA ajustable, con una interfaz fácil de usar que permite una rápida configuración y funcionamiento. Entre las características adicionales se incluyen la tensión y frecuencia de salida ajustables, así como protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.
Las fuentes de alimentación de CA de Keysight le permiten emular la alimentación de CA tanto para aplicaciones monofásicas como trifásicas, de modo que pueda verificar el rendimiento de sus dispositivos eléctricos en una amplia gama de condiciones reales de alimentación de CA. Seleccione la fuente de alimentación de CA que necesite en función del número de fases y de la potencia máxima que consumirá su dispositivo. Para necesidades más complejas, las fuentes de alimentación de CA trifásicas Pro ofrecen una solución completa de alimentación de CA y CC, integrando las capacidades de un multímetro, un analizador de armónicos y un analizador de potencia en un solo instrumento. Puede generar fácilmente alimentación de CC, ya sea de forma independiente o como un desplazamiento de CC en una forma de onda de CA, lo que garantiza unas pruebas exhaustivas. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de CA, desde los niveles de rendimiento Essential Pro, para encontrar la más adecuada para su aplicación.
Starting from
Starting from
Las fuentes de alimentación de CA Essential de clase NC1 de Keysight incluyen la serie AC6800. Proporcionan una alimentación de CA estable para bancos de investigación y desarrollo (I+D) y bastidores de pruebas automatizadas, incluyendo aplicaciones como la simulación de potencia, las pruebas de variación de frecuencia y tensión, y la corrección del factor de potencia. Nuestras fuentes de alimentación de CA monofásicas admiten mediciones de potencia de hasta 4000 VA y potencia de CA ajustable, con una interfaz fácil de usar que permite una rápida configuración y funcionamiento. Entre las características adicionales se incluyen la tensión y frecuencia de salida ajustables, así como protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.
Las fuentes de alimentación de CA de Keysight le permiten emular la alimentación de CA tanto para aplicaciones monofásicas como trifásicas, de modo que pueda verificar el rendimiento de sus dispositivos eléctricos en una amplia gama de condiciones reales de alimentación de CA. Seleccione la fuente de alimentación de CA que necesite en función del número de fases y de la potencia máxima que consumirá su dispositivo. Para necesidades más complejas, las fuentes de alimentación de CA trifásicas Pro ofrecen una solución completa de alimentación de CA y CC, integrando las capacidades de un multímetro, un analizador de armónicos y un analizador de potencia en un solo instrumento. Puede generar fácilmente alimentación de CC, ya sea de forma independiente o como un desplazamiento de CC en una forma de onda de CA, lo que garantiza unas pruebas exhaustivas. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de CA, desde los niveles de rendimiento Essential Pro, para encontrar la más adecuada para su aplicación.
Starting from
Starting from
Elija entre una amplia variedad de software de control de fuentes de CA y accesorios, como herramientas de configuración de formas de onda, opciones de conectividad remota, placas de expansión de interfaz, cables de sincronización y mucho más.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La fuente de alimentación de CA es un instrumento de prueba programable de Keysight Technologies que proporciona condiciones controladas de tensión, frecuencia y forma de onda al dispositivo bajo prueba (DUT). Esto es importante porque la selección de la potencia nominal correcta, la configuración de fase y la capacidad dinámica de la forma de onda garantiza una reproducción precisa de las condiciones reales de la red eléctrica para una validación fiable del producto. En entornos de prueba y medición, una selección adecuada permite el cumplimiento de normas industriales como la IEC 61000 y la IEEE 1547, lo que permite a los ingenieros verificar la inmunidad eléctrica, la respuesta a perturbaciones y la fiabilidad operativa en condiciones controladas y repetibles, alineadas con los requisitos normativos globales.
Una fuente de alimentación de CA es un instrumento de prueba programable de Keysight Technologies que define el rango de tensión, el rango de frecuencia, la potencia nominal y la fase para controlar con precisión las condiciones eléctricas aplicadas a un dispositivo bajo prueba (DUT). Esto es importante porque la selección de las especificaciones adecuadas, como una cobertura suficiente de tensión y frecuencia, una potencia y una salida monofásica o trifásica correcta—garantiza una reproducción precisa de los entornos operativos del mundo real para su aplicación específica. En el ámbito de las pruebas y la medición, estos parámetros son fundamentales para el cumplimiento de normas como la IEC 61000 y la IEEE, lo que permite a los ingenieros validar el rendimiento, la tolerancia al estrés y la fiabilidad en condiciones controladas, repetibles y alineadas con las normas.
Una fuente de alimentación de CA monofásica o trifásica de Keysight Technologies es un instrumento de prueba programable que suministra una forma de onda de CA o tres formas de onda sincronizadas al dispositivo bajo prueba (DUT). Esto es importante porque las fuentes monofásicas son adecuadas para dispositivos electrónicos de consumo de baja potencia, o accionados por motores que funcionan con entradas multifásicas equilibradas. En entornos de prueba y medición, seleccionar la configuración de fase correcta facilita el cumplimiento de normas como la IEC 61000 y la IEEE, lo que permite una validación precisa del comportamiento de la potencia, el equilibrio de carga y la respuesta a perturbaciones en condiciones de prueba reales y reglamentarias.
Una fuente de alimentación de CA es un instrumento de prueba programable de Keysight Technologies capaz de generar perturbaciones controladas, como caídas de tensión, armónicos y variaciones de frecuencia, en un dispositivo bajo prueba (DUT). Esto es importante porque estas capacidades permiten a los ingenieros reproducir anomalías reales de la red eléctrica, como caídas de tensión, formas de onda distorsionadas o frecuencias inestables, para evaluar el comportamiento de los productos en condiciones de funcionamiento no ideales. En aplicaciones de prueba y medición, esta funcionalidad garantiza el cumplimiento de normas como la IEC 61000-4-11 y la IEC 61000-4-13, lo que permite una validación repetible de la inmunidad, la tolerancia a la calidad de la energía y la fiabilidad del producto en escenarios de prueba regulados y reconocidos por la industria.
.