Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
MX0025A
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
Der Tastkopfverstärker MX0025A InfiniiMax Ultra Series von Keysight verbessert die Benutzerfreundlichkeit, da Sie mit einer einzigen Tastkopfspitze Differenz-, Single-Ended- und Gleichtaktsignale messen können.
Wenn Sie eine Tastspitze verwenden, um Ihr Signal an Ihr Oszilloskop anzuschließen, wird diese Teil des Schaltkreises und beeinflusst Ihre Messung. Die Tastspitze kann Signaldetails verbergen, das Signal abschwächen oder verzerren. Tastspitzen der InfiniiMax Ultra-Serie zeichnen sich durch die geringste Belastung aus und haben somit minimale Auswirkungen auf Ihren Schaltkreis. Erhöhen Sie Ihre Messgenauigkeit und gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Messungen dank ihrer beispiellosen Präzision. Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes Messsystem Ihnen hilft, Ihr Signal so realitätsgetreu wie möglich darzustellen.
Diese Tastköpfe weisen aufgrund ihres RC-Hochimpedanzprofils das geringste Rauschen, die geringste kapazitive Last und die geringste Last über mehr Frequenzen hinweg auf. Die InfiniiMax Ultra Series unterstützt InfiniiMode und verfügt über einen benutzerdefinierten AC-Kalibrierungsmodus, einen größeren Eingangsspannungsbereich, höhere Genauigkeit durch einzigartige S-Parameter-Charakterisierung, eine geringere kapazitive Last, einen größeren Eingangsspannungsbereich, Mikro-/Sockel-Tastkopfköpfe für Messungen mit höherer Dichte und mehr Bandbreiten. Die InfiniiMax Ultra Series verfügt über eine RC-Eingangsimpedanzarchitektur mit der geringsten Belastung und der geringsten Signalverzerrung über den breitesten Frequenzbereich.
Die InfiniiMax Ultra-Tastköpfe bieten drei Dämpfungsbereiche – 1:1, 4:1 und 8:1 – und ermöglichen so ein hervorragendes Rauschverhalten und große Spannungsbereiche bei maximaler Bandbreite. Der Eingangsspannungsbereich wird automatisch an die Größe des Eingangssignals und die vertikale Skala Ihres Oszilloskops angepasst.
Wählen Sie aus den drei flexiblen Eingangsdynamikbereichen: 600 mVpp bei 1:1, 2,5 Vpp bei 4:1 und 5 Vpp bei 8:1. Mit den Tastköpfen der InfiniiMax Ultra-Serie erkennen Sie klar, wann Ihr Design den Anforderungen entspricht, erfüllen die Standards, prüfen problemlos kleine Bauteile und reduzieren die Testkomplexität.
N2796A
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
Die N2796A ist eine neue Generation kostengünstiger, einseitiger aktiver Tastköpfe mit AutoProbe-Schnittstelle. Sie vereint viele der für moderne, universelle Hochgeschwindigkeitsmessungen erforderlichen Eigenschaften – insbesondere im digitalen Systemdesign, der Bauteilentwicklung und -charakterisierung sowie in der Forschung und Lehre. Ihr Eingangswiderstand von 1 MΩ und die extrem niedrige Eingangskapazität (1 pF) gewährleisten eine minimale Belastung des Prüflings. In Verbindung mit der hervorragenden Signalqualität eignet sich diese Tastspitze für die meisten gängigen digitalen Logikspannungen. Dank ihres großen Dynamikbereichs (±8 V) und Offsetbereichs (±12 V) ist sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.
Für Messungen mit hoher Signalintegrität ist die aktive 2-GHz-Tastspitze N2796A die ideale Ergänzung zu den Oszilloskopen der Serien Infiniium und InfiniiVision von Keysight mit 1 GHz Bandbreite. Die N2796A kann auch mit den Oszilloskopen der Serien Infiniium 9000 und 90000 von Keysight mit 2,5 GHz oder höherer Bandbreite als kostengünstige Alternative zur aktiven Tastspitze 1156A-1158A oder zur InfiniiMax-Tastspitze verwendet werden.
Die N2796A ist mit einer weißen LED-Scheinwerferleuchte zur Ausleuchtung des Prüflings ausgestattet. Die Stromversorgung der Prüfspitze erfolgt direkt über die InfiniiVision- und Infiniium AutoProbe-Schnittstelle, wodurch ein zusätzliches Netzteil überflüssig wird. Zum Lieferumfang gehören außerdem diverse Zubehörteile, die den Anschluss an den Prüfling vereinfachen.
11059A
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Das Keysight Kelvin-Sondenset besteht aus zwei vergoldeten Flachpinzetten mit speziellen Greifflächen. Diese Konstruktion gewährleistet einen präzisen Kontakt zum Bauteil und somit höchste Messgenauigkeit. Der Schutzkontaktstecker eliminiert massebedingte Messfehler. Die Vergoldung reduziert den Kontaktwiderstand zwischen den Oberflächen der Messsonde und dem Anschluss des zu messenden Bauteils – und minimiert so den Gesamtfehler.
Das Keysight 11059A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A und den Präzisions-Quellen-/Messeinheiten der Serie B2900.
MX0105A
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf, der eine Bandbreite von 20 GHz bietet und es ermöglicht, zwei SMA-Kabel anzuschließen, um differentielle Messungen auf einem Oszilloskopkanal durchzuführen.
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf mit 21 GHz Bandbreite, an den zwei SMA-Kabel angeschlossen werden können, um differentielle Messungen an einem Oszilloskopkanal durchzuführen. Der SMA-Anschluss ermöglicht die Terminierung an eine gemeinsame Gleichspannung (± 4 V) anstelle einer Masse, wie sie für Signalstandards wie HDMI und MIPI Mphy erforderlich wäre. Die Terminierungsspannung wird extern über das mitgelieferte Kabel und ein Gleichstromnetzteil angelegt.
42941A
Führen Sie In-Circuit-Messungen am E4990A-120 mit höherer Genauigkeit und breiterem Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz durch.
Das Impedanzsonden-Kit 42941A, das in Verbindung mit dem Impedanzanalysator verwendet wird, ermöglicht präzisere In-Circuit-Messungen (Leiterplatten, Eingangs-/Ausgangsimpedanz von Schaltungen usw.) mit einem breiteren Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz. In-Circuit-Messungen können die Entwicklungszeit verkürzen oder die Nachbearbeitungskosten in der Produktion reduzieren.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
N2873A
Die passive Tastspitze N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1 für ein breites Spektrum an Messanforderungen. Dank ihres kompakten Spitzendurchmessers von 2,5 mm und ihrer geringen Eingangskapazität eignet sie sich für allgemeine Messanwendungen.
Die passive Sonde N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1, um ein breites Spektrum an Messanforderungen zu erfüllen.
Der kompakte Tastkopfdurchmesser von 2,5 mm, die geringe Eingangskapazität und die verschiedenen Zubehörteile mit feiner Tastspitze machen die passiven Tastköpfe der Keysight N2870A-Serie ideal zum Prüfen dicht bestückter IC-Bauteile oder oberflächenmontierter Geräte, wie sie in modernen digitalen Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt werden.
Die feine Sondenspitze ist federbelastet, um ein Abrutschen der Sonde vom Prüfling zu verhindern. Isolierende IC-Kappen zentrieren die kleine Sondenspitze auf dem IC-Anschluss und verhindern Kurzschlüsse an benachbarten Anschlüssen. Ein standardmäßiger Flachstecker für die Erdung und eine selbstklebende Kupfer-Erdungsfläche reduzieren die Erdungsinduktivität und ermöglichen einen einfachen Erdungsanschluss. Optionales Sondenspitzenzubehör bietet spezielle Funktionen für anspruchsvolle Anwendungen.
Kompatibel mit Keysight InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskopen mit 1 MΩ-Eingang. Diese Tastspitze wird mit dem Keysight-Oszilloskop der 9000er-Serie Infiniium geliefert.
1134B
Verwendung für Hochgeschwindigkeits-Differential- oder Single-Ended-Tastung in eingebetteten Designs
Für hochgeschwindigkeitsbasierte proportionale oder Single-Ended-Tastköpfe in Embedded-Designs ist der differenzielle Tastkopfverstärker InfiniiMax 7 GHz 1134B die perfekte Ergänzung zu den Infiniium 6 GHz Oszilloskopen. Seine extrem niedrige Eingangskapazität, der flache Frequenzgang und die Widerstands-Tastkopfspitzentechnologie sorgen für eine extrem geringe Belastung des Prüflings (DUT) und eine überragende Signaltreue. Die InfiniiMax 1130B-34B Serie unterstützt eine Vielzahl realer Anwendungen mit einer umfangreichen Produktreihe von Tastkopfköpfen und Zubehör. Das Zubehör kann selbst die anspruchsvollsten mechanischen Zugriffsanforderungen erfüllen.
Das Modell 1134B ist die RoHS-konforme Version des Modells 1134A. Form, Passform, Funktion und Preis des Modells 1134B entsprechen zu 100 % dem Modell 1134A.
Weitere verfügbare Zubehörteile für den Tastkopf des InfiniiMax 1130B-34B finden Sie unter InfiniiMax Tastkopfzubehör.
Erfahren Sie mehr über einseitige aktive Tastköpfe für Oszilloskope
U1186A
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Der U1186A besteht aus einer Thermoelementperle (Typ K) und einem Mini-Stecker auf zwei Bananenstecker.
Der Betriebstemperaturbereich des Thermoelements liegt zwischen -20 °C und 200 °C.
Genauigkeit: ±1,1°C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
U1168A
Kompatibel mit den Handmultimetern U1230/40/50/70; inklusive Messleitungen, Messspitzen, Krokodilklemmen sowie SMT- und Mini-Greifern
Das Keysight U1168A Standard-Messleitungsset ist kompatibel mit den Handmultimetern der Serien U1230, U1240, U1250 und U1270. Das Set enthält ein Paar Messleitungen, Messspitzen (19 mm), Messspitzen (4 mm), Krokodilklemmen, Feinspitzen-Messspitzen, SMD-Greifer und einen Mini-Greifer (nur in Schwarz erhältlich).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
N2823A
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Das N2823A ist ein verlustarmes, phasenangepasstes, flexibles Koaxialkabel mit einer Kabellänge von 1 m und 2,92 mm Steckern an beiden Enden. Es bietet eine verlängerte Kabellänge für die kompatiblen Keysight-Testvorrichtungen, InfiniiMax 2,92 mm Köpfe und andere HF-/Mikrowellen-Testgeräte.
N2756A
Einfaches Prüfen von weit entfernten Pins; enthält ein Kabel mit fliegendem Kabel, 5 rechtwinklige Erdungen, 5 Erdungsverlängerungen und 18 Grabber
Das N2756A ist ein kostengünstiges 16-Kanal-MSO-Kabelset für Oszilloskope der InfiniiVision-Serie. Das Set enthält ein Anschlusskabel, fünf rechtwinklige Erdungsstecker, fünf Erdungsverlängerungen und 18 Erdungsklemmen.
Das N2756A ist ein Ersatz-MSO-Kabel.
Um die MSO-Funktionalität auf den folgenden Oszilloskopen zu aktivieren, bestellen Sie bitte die entsprechenden Upgrade-Produkte. Das MSO-Upgrade-Produkt umfasst das MSO-Kabel N2756A und eine Lizenz zur Aktivierung der MSO-Funktionalität.
N5425B
Testen Sie Signale mit einer beträchtlichen Anzahl von Testpunkten auf engem Raum, z. B. in einem DDR-Speichersystem.
Für die Prüfung von Signalen mit einer beträchtlichen Anzahl von Testpunkten auf engstem Raum, wie beispielsweise in DDR-Speichersystemen, ist der N5425B ZIF-Prüfkopf mit ZIF-Spitze möglicherweise die beste Lösung für Sie.
ZIF-Tastköpfe (Zero-Insertion-Force) und -Spitzen können die Kosten für Tastköpfe deutlich senken, wenn viele Messpunkte benötigt werden. Der ZIF-Tastkopf benötigt ZIF-Spitzen, die an verschiedenen Stellen auf einer Leiterplatte verlötet werden können. Der ZIF-Tastkopf kann dann zwischen diesen Spitzen hin- und hergeschoben werden, um Messungen durchzuführen.
In Verbindung mit dem MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC-Tastkopfverstärker bietet es einen flachen Frequenzgang bis 18 GHz und ist die wirtschaftlichste Löt-Tastkopflösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
Der Messkopf enthält keine ZIF-Messspitzen. Entweder die ZIF-Messspitzen N5426A oder die langverdrahteten ZIF-Messspitzen N5451A müssen zusammen mit diesen Messspitzen bestellt werden.