Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Wellenform- und Funktionsgeneratoren an – Essential , Advanced , Und Expert Jedes dieser Systeme kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen ausgebaut werden.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Wellenform- und Funktionsgeneratoren für Lehrlabore bis hin zu unternehmenskritischen Tests.
Skalierbare Signalgenerierung für Fertigungstests und weiterführende Forschung
Entdecken Sie modulare Wellenformgeneratoren für skalierbare, synchronisierte Signalerzeugung.
Führen Sie eine leistungsstarke Impulserzeugung mit präzisem Timing und geringer Signalverzerrung durch.
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für Mehrkanalanwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie 5G-, 6G- und Wi-Fi 6/7-Tests.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für Mehrkanalanwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie 5G-, 6G- und Wi-Fi 6/7-Tests.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisieren Sie die Leistungsparameter von 6G-Sub-THz-Breitbandsignalen im H-Band.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisierung von 802.11ad-Geräten durch Erzeugung von Wellenformen und Analyse von Signalen im Basisband-, ZF-, HF- und mmWellenfrequenzbereich.
Halbleiter
Führen Sie Robustheits- und Immunitätstests unter simulierten, nicht idealen, realen Betriebsbedingungen durch.
Automobilindustrie
Überprüfung von Automotive-Ethernet-Empfängerkomponenten mittels elektrischer Tests der physikalischen Schicht.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Funktionsgenerator ist ein elektronisches Testgerät, das Standard-Signalformen wie Sinus-, Rechteck-, Rampen- oder Sägezahnwellen für ein zu prüfendes Bauteil (DUT) erzeugt. In der Schaltungsentwicklung und bei Leiterplatten wird für Tests häufig ein steuerbares Signal benötigt, um den regulären Betrieb zu simulieren. Das Testen physikalischer Systeme und Wandler erfordert oft stabile und zuverlässige Signale im Bereich von Mikrovolt bis zu mehreren zehn Volt oder mehr.
Durch Anlegen eines Stimulus oder eines bekannten Eingangssignals lässt sich das Verhalten eines Bauteils unter verschiedenen Bedingungen beobachten. Die Leistungsfähigkeit des Prüflings (DUT) kann durch Anlegen eines bekannten, fehlerfreien Signals und Überwachung des Ausgangssignals bewertet werden. Das Ausgangssignal des Funktionsgenerators muss sauber und stabil sein und die realen Signale repräsentieren, die in der späteren Anwendung des Bauteils verwendet werden.
Ein Impulsgenerator ist ein elektronisches Testgerät, das elektrische Impulse mit präzise kontrollierten Eigenschaften wie Impulsbreite, Amplitude, Frequenz und Anstiegs- bzw. Abfallzeit erzeugt. Diese Impulse sind typischerweise scharf und klar definiert und eignen sich daher ideal zum Testen digitaler Schaltungen, des Zeitverhaltens und von Hochgeschwindigkeitssystemen. Ingenieure verwenden Impulsgeneratoren häufig, um Taktsignale zu simulieren, andere Geräte anzusteuern oder das Verhalten von Schaltungen bei plötzlichen Änderungen zu untersuchen. Aufgrund ihrer Präzision sind Impulsgeneratoren in Anwendungen wie der Kommunikationstechnik, der Halbleiterprüfung und der Signalintegritätsanalyse unverzichtbar.