Messung des DC-Einschaltstroms

Digitales Multimeter
+ Digital-Multimeter

Genaue Charakterisierung des DC-Einschaltstroms

Zur Messung des DC-Einschaltstroms mit einem Digitalmultimeter (DMM) benötigen Sie ein Multimeter, das in der Lage ist, schnelle Stromtransienten zu erfassen, z. B. mit einem Hochgeschwindigkeits-Digitalisiermodus. Der Prüfaufbau umfasst das DMM, das mit dem zu prüfenden Gerät in Reihe geschaltet ist, eine Gleichstromversorgung, die ausreichend Strom liefern kann, und eine Methode zur Einleitung der Stromzufuhr, z. B. einen Schalter oder ein Relais, das ein sauberes und wiederholbares Einschalten ermöglicht. Auch wenn dies nicht erforderlich ist, können Sie eine Remote-PC-Software verwenden, um den Einschaltstrom zu initiieren und zu erfassen.

Das DMM ist so konfiguriert, dass es den Spitzenstrom oder eine zeitgestempelte Stromwellenform aufzeichnet. Sobald der Stromkreis eingeschaltet wird, zeichnet das DMM den anfänglichen Stromstoß auf, wenn sich die Last ändert. Der eingebaute Digitalisierer erfasst diese transiente Wellenform und ermöglicht es dem Techniker, die Einschaltspitze und deren Dauer zu identifizieren. Ein hochwertiges DMM mit einer ausreichenden Abtastrate (typischerweise im kHz-Bereich) ist zwar nicht so schnell wie ein Oszilloskop, bietet aber eine zuverlässige, vereinfachte Methode für die Einschaltstromanalyse, insbesondere wenn Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Lösung zur Charakterisierung von DC-Einschaltströmen

Hochpräzise Instrumente sind erforderlich, um den DC-Einschaltstrom genau zu erfassen und zu analysieren, damit Sie diesen Stromstoß bewältigen und die Beschädigung von Komponenten, Leistungsinstabilität und die Nichteinhaltung von Vorschriften vermeiden können. Die Keysight-Lösung verwendet das 6,5-stellige Smart Bench Essentials Plus DMM mit einem 50-kHz-Digitalisierer zur Erfassung der Hochgeschwindigkeitswellenformen des Einschaltstroms und der elektronischen Last der Serie EL30000 mit einer integrierten Oszilloskopansicht. Darüber hinaus hilft die DMM-Steuerungssoftware bei der Durchführung mehrerer Messungen, bei der Aufzeichnung statistischer Daten für die Trendanalyse und bei der Hervorhebung wichtiger Daten wie dem maximalen Momentanstrom und dem durchschnittlichen Ripplestrom.

Siehe Demo von DC-Einschaltstrommessungen

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung zur Messung von DC-Einschaltströmen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?