Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
M1749B
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (RRH), der bidirektionale Tests in fünf Millimeterwellen-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set ermöglicht. Zwei HF-Ports unterstützen die Sende- und Empfangsprüfung. Testen Sie zuverlässig drahtlos in den Millimeterwellen-Frequenzbändern 24, 28, 39, 40 und 47 GHz mit einem einzigen M1749B RRH. Überprüfen Sie die Sende- und Empfangsleistung von 5G-RFFEs, Basisstationen, Chipsätzen und Geräten mithilfe von Stimuli und Analysen, die von verschiedenen Keysight-Plattformen bereitgestellt werden. Der M1749B bietet eine um 3 dBm höhere Sendeleistung als der M1749A.
Das Keysight Landslide E20 ist ein 1U-Rackgerät für Over-the-Air-Tests von bis zu 8 echten Mobiltelefonen über 4G-, 5G- und Wi-Fi-Netzwerke.
Das Keysight Landslide E20 ist ein 1U-Rackgerät für Over-the-Air-Tests von bis zu 8 echten Mobiltelefonen über 4G-, 5G- und Wi-Fi-Netzwerke.
LN1E20AT
Das Keysight Landslide E20 ist ein 1U-Rackgerät für Over-the-Air-Tests von bis zu 8 echten Mobiltelefonen über 4G-, 5G- und Wi-Fi-Netzwerke.
Der Landslide E20 ist ein kompakter, rackmontierbarer OTA-Testserver, der die Kundenerfahrung mit echten Mobiltelefonen in 4G-, 5G- und Wi-Fi-Netzen validiert.
Wichtigste Spezifikationen
Funktionen
Integration
Das Keysight Landslide C50 ist ein mobiles Paketkern-Testsystem für Funktions-, Skalierungs- und Leistungstests von O-RAN-, 5G-, LTE-, Wi-Fi-, IMS- und Diameter-Netzwerken.
Das Keysight Landslide C50 ist ein mobiles Paketkern-Testsystem für Funktions-, Skalierungs- und Leistungstests von O-RAN-, 5G-, LTE-, Wi-Fi-, IMS- und Diameter-Netzwerken.
LN2C50A056
Das Keysight Landslide C50 ist ein mobiles Paketkern-Testsystem für Funktions-, Skalierungs- und Leistungstests von O-RAN-, 5G-, LTE-, Wi-Fi-, IMS- und Diameter-Netzwerken.
Der Landslide C50 bietet mobile Paketkern-Tests in einem kompakten 3U-Gerät, das Testmanager- und Testserverfunktionen in einem einzigen System vereint.
Der Testserver C100-M6 führt die Lastgenerierung und -analyse der Steuerungs- und Datenebene sowie die Emulation benachbarter Knoten im zu testenden Netzwerk durch.
Der Testserver C100-M6 führt die Lastgenerierung und -analyse der Steuerungs- und Datenebene sowie die Emulation benachbarter Knoten im zu testenden Netzwerk durch.
LNC100M6AP
Der Testserver C100-M6 führt die Lastgenerierung und -analyse der Steuerungs- und Datenebene sowie die Emulation benachbarter Knoten im zu testenden Netzwerk durch.