mit Polarisationssynthesizer

Der Keysight N7786C ist ein Hochgeschwindigkeits-Polarisationsregler auf Lithiumniobatbasis mit eingebautem Polarimeter zur Überwachung und Rückkopplung, um Sequenzen ausgewählter Ausgangspolarisationszustände einzustellen und zu stabilisieren.

Produktbild
  • Input power range

    -38 dBm to +19 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Polarization synthesizer

  • Insertion loss

    5.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5°

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Umfassende Polarisationsstabilisierung/-steuerung
  • Schnelle Schaltfähigkeit
  • Ermöglicht spektrale PDL-Messungen mit einem einzigen Messdurchgang mithilfe einer Software-Suite für photonische Anwendungen.
  • Betriebswellenlängenbereich: 1240 nm bis 1650 nm
  • Robust, keine beweglichen optischen Teile

Das Keysight Technologies N7786C enthält einen Hochgeschwindigkeits-Polarisationsregler auf Lithiumniobatbasis und einen Polarisationsanalysator, der das Ausgangssignal überwacht und dem Regler Rückmeldung gibt. Dieses Gerät kann in verschiedenen Modi betrieben werden:

  • Als Polarisationsstabilisator sorgt er für einen stabilen Ausgangspolarisationszustand (SOP) selbst bei Schwankungen und Abweichungen des Eingangs-SOP. Das stabilisierte Ausgangssignal wird in einer Standard-Singlemode-Faser (SMF) geführt. Der Ausgangs-SOP kann folgendermaßen definiert werden:
    - Wenn die Option „Einstellen und Vergessen“ in der Benutzeroberfläche aktiviert ist, wird der aktuelle SOP gespeichert und beibehalten, selbst wenn am Instrumenteneingang Polarisationsänderungen auftreten.
    - Definierte Stokes-Parameter: Der Zielausgangs-SOP kann vom Benutzer mithilfe der Stokes-Parameter definiert werden, die dann mithilfe der Rückkopplung des Polarisationsanalysators eingestellt werden.
    - Definierte Sequenz: Das Gerät schaltet den SOP des Ausgangssignals in einem gewählten Muster mit einer Zyklusgeschwindigkeit von bis zu 100 kSOPs/s.
  • Als SOP-Schalter durchläuft der N7786C eine Sequenz von SOPs mit einer wählbaren Frequenz von bis zu über 40 kHz. Die internen Einstellungen für die SOP-Sequenz werden zunächst mithilfe der Stabilisatorfunktion für schnelles, direktes Umschalten festgelegt. Das Umschalten der SOPs erfolgt innerhalb weniger Mikrosekunden. Ein elektrischer Trigger-Eingang ermöglicht die Synchronisierung des Scramblers mit externen Ereignissen.
  • Als herkömmlicher Scrambler variiert der N7786C den Ausgangs-SOP zufällig. Eine vollständige Abdeckung der Poincaré-Kugel kann innerhalb weniger Millisekunden erreicht werden.
  • Als Polarisationsanalysator bietet das Gerät wahre Hochgeschwindigkeitsfunktionen: Es können bis zu 1 Million Proben mit einer Abtastrate von bis zu 1 Million Proben pro Sekunde aufgenommen werden.
  • Als schnell schaltender Polarisationsregler für wellenlängenabhängige PDL-Messungen mit einem einzigen Messdurchlauf in Kombination mit der Photonik-Anwendungssoftware (PAS). Weitere Informationen finden Sie in der PAS-Dokumentation: www.keysight.com/find/n7700

Viele Anwendungen des N7786C werden durch die integrierte Benutzerschnittstelle unterstützt. Die Programmierung erfolgt über einen neuen SCPI-Befehlssatz, und das Gerät wird als VISA-Ressource adressiert.
Das Gerät verfügt über eine kompakte Bauform mit nur einer Höheneinheit im Rack und ist mit LAN- und USB-Schnittstellen ausgestattet.