Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Il software Keysight IxNetwork offre una validazione completa della rete Layer 2 e Layer 3 in ambienti fisici, virtuali e cloud. Si adatta a livelli di traffico iperscalabili con emulazione accurata del protocollo, inclusi software-defined networking (SDN), virtual private networking (VPN), RoCEv2 e servizi a banda larga, supportando test di rete AI crittografati e senza perdite a piena velocità di linea. Progettato per i data center di nuova generazione, IxNetwork consente la verifica RDMA senza perdite, supporta MACsec con rotazione dinamica delle chiavi ed emula il controllo della congestione per il test dei carichi di lavoro di training e inferenza AI. Le API Python e REST su edizioni hardware e virtuali semplificano l'automazione dei test CI / CD. Richiedete un preventivo per la licenza di cui avete bisogno in base al supporto del protocollo e al tipo di abbonamento. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse qui sotto.
Emula milioni di flussi e percorsi su chassis fisici, macchine virtuali e piattaforme cloud alla massima velocità di linea per supportare test su larga scala e ad alta produttività.
Genera traffico di rete realistico di livello 2-3, inclusi VPN crittografate, SDN, RoCEv2, gestione della congestione e modelli di carico di lavoro AI.
Convalida le reti dei data center senza perdite con RDMA a perdita zero, crittografia MACsec, rotazione dinamica delle chiavi e scenari di congestione del carico di lavoro AI.
Sfrutta API e interfacce utente coerenti per l'esecuzione automatizzata dei test su hardware e ambienti virtuali, accelerando i flussi di lavoro CI/CD.
Protocol support
IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, Encryption, AVB, TSN, VPN, RDMA, RoCEv2, IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest
License types
Perpetual, Subscription - 1 year
Technology
Network Infrastructure, AI/ML
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
930-3500
Pacchetto software IxNetwork Volume Tier 1; supporta i protocolli di routing IxNetwork IPv4/IPv6 Unicast/Multicast, Switching (protocolli Layer 2) e MPLS VPN.
930-3502
Pacchetto software IxNetwork Volume Tier 3; supporta i protocolli di routing IPv4/IPv6 IxNetwork, switching (protocolli Layer 2), protocolli MPLS, protocolli VPN multicast, protocolli Carrier Ethernet, protocolli Data Center Ethernet e protocolli a banda larga/autenticazione.
930-2220
IxNetwork, licenza perpetua con blocco del nodo; pacchetto all inclusive per Novus ONE PLUS; supporta tutte le funzionalità del software IxNetwork con esclusione.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Per convalidare infrastrutture di rete su larga scala, è essenziale emulare milioni di flussi di rete e percorsi di routing senza soluzione di continuità su chassis fisici, macchine virtuali e piattaforme cloud. Questo approccio supporta test di throughput a velocità di linea completa dei protocolli Layer 2 e Layer 3, garantendo una simulazione realistica di topologie complesse, VPN e reti definite dal software (SDN). L'utilizzo di un'emulazione scalabile in diversi ambienti aiuta a identificare tempestivamente i colli di bottiglia delle prestazioni, i problemi di interoperabilità dei protocolli e le vulnerabilità di sicurezza, accelerando lo sviluppo e l'implementazione di data center e fabric AI robusti e ad alte prestazioni.
L'emulazione accurata del traffico dei data center AI include protocolli Layer 2-3, VPN, servizi a banda larga, traffico di controllo SDN e RDMA su Converged Ethernet versione 2 (RoCEv2). L'inclusione di protocolli di controllo della congestione e traffico crittografato come MACsec è fondamentale per replicare i carichi di lavoro di addestramento e inferenza AI del mondo reale. Testare questi protocolli in condizioni di rete realistiche contribuisce a garantire la trasmissione dei dati senza perdite, la sicurezza della rete e un throughput ottimizzato nelle strutture AI, consentendo una solida convalida dell'elaborazione ad alte prestazioni e dell'infrastruttura cloud hyperscale.
I test personalizzati sui fabric AI si concentrano su aspetti critici quali infrastrutture Ethernet sicure e senza perdite, rotazione dinamica delle chiavi MACsec e prestazioni RDMA senza perdita di pacchetti. L'emulazione dei carichi di lavoro di addestramento e inferenza dell'IA consente agli ingegneri di rete di convalidare l'affidabilità e la sicurezza dei flussi di dati ad alta velocità tra GPU, acceleratori e switch. Questo test specializzato riduce il rischio di perdita di dati o violazioni della sicurezza nei cluster di IA, garantendo una comunicazione coerente e a bassa latenza necessaria per le implementazioni su larga scala di IA e machine learning.
L'emulazione realistica del traffico replica condizioni di rete diversificate e multiservizio, tra cui traffico VPN crittografato, applicazioni a banda larga e segnalazione SDN. Questo approccio garantisce che i test riflettano i modelli di utilizzo effettivi e le interazioni dei protocolli in scenari di carico e congestione variabili. La modellazione accurata di questi tipi di traffico consente di identificare i colli di bottiglia delle prestazioni, i problemi di latenza e la perdita di pacchetti, fornendo una visione più approfondita del comportamento della rete. Di conseguenza, i tecnici di rete possono ottimizzare le configurazioni e verificare la conformità agli accordi sul livello di servizio (SLA) per garantire un'esperienza utente coerente e un'elevata disponibilità della rete.