Millionen von Geräten werden emuliert, um physische, virtuelle und KI-native Netzwerke zu belasten.

Die Keysight IxNetwork Software bietet eine umfassende Layer-2- und Layer-3-Netzwerkvalidierung über physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen hinweg. Sie skaliert auf Hyperscale-Verkehrspegel mit protokollgenauer Emulation, einschließlich Software-Defined Networking (SDN), Virtual Private Networking (VPN), RoCEv2 und Breitbanddiensten, und unterstützt vollständig leitungsgeschwindigkeitsverschlüsselte und verlustfreie KI-Netzwerkstests. IxNetwork wurde für Rechenzentren der nächsten Generation entwickelt, ermöglicht eine verlustfreie RDMA-Überprüfung, unterstützt MACsec mit dynamischer Schlüsselrotation und emuliert die Staukontrolle zum Testen von KI-Trainings- und Inferenz-Workloads. Python- und REST-APIs über Hardware- und virtuelle Editionen hinweg optimieren die CI/CD-Testautomatisierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für die Lizenz an, die Sie basierend auf Protokollunterstützung und Abonnementtyp benötigen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die Ressourcen unten an.

Hyperscale-fähig

Emulieren Sie Millionen von Datenflüssen und Routen über physische Chassis, virtuelle Maschinen und Cloud-Plattformen hinweg mit voller Leitungsgeschwindigkeit, um groß angelegte Tests mit hohem Durchsatz zu unterstützen.

Realistische Verkehrs- Emulation

Generieren Sie realistische Netzwerkverkehrsmuster der Schichten 2 bis 3, einschließlich verschlüsselter VPNs, SDN, RoCEv2, Stauvermeidung und KI-Workload-Muster.

KI-gestützte Rechenzentrumsoptimierung

Validierung verlustfreier Rechenzentrumsnetzwerke mit Zero-Packet-Loss-RDMA, MACsec-Verschlüsselung, dynamischer Schlüsselrotation und KI-Workload-Überlastungsszenarien.

Automatisierungsbereit

Nutzen Sie einheitliche APIs und Benutzeroberflächen für die automatisierte Testausführung in Hardware- und virtuellen Umgebungen und beschleunigen Sie so CI/CD-Workflows.

Produktbild
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, Encryption, AVB, TSN, VPN, RDMA, RoCEv2, IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest

  • License types

    Perpetual, Subscription - 1 year

  • Technology

    Network Infrastructure, AI/ML

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year

Häufig gestellte Fragen