Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece medidores LCR e analisadores de impedância em três classes de capacidade: de bancada, portáteis e analisadores de impedância.
Medidas elétricas básicas em sua bancada de trabalho
Precisão de laboratório em um medidor portátil
Analisadores de impedância de bancada de alto desempenho
Os medidores LCR de bancada da classe ZA2 da Keysight incluem a série E4980B, que vai muito além dos testes básicos de impedância. Eles fornecem medições altamente precisas e confiáveis de componentes passivos, suportando faixas de frequência de até 3 GHz. Nossos medidores LCR de bancada medem com precisão um amplo conjunto de parâmetros elétricos — incluindo resistência, capacitância, indutância e impedância — sob uma ampla variedade de condições de teste, como frequências variáveis, níveis de sinal e tensões de polarização.
Os medidores portáteis de capacitância e LCR da classe ZA1 da Keysight incluem a série U1700. Eles combinam portabilidade com precisão, oferecendo medições confiáveis e fáceis de usar para testes e solução de problemas em movimento. Projetados para verificações rápidas em laboratório, campo ou chão de fábrica, esses medidores fornecem resposta rápida e medições precisas de capacitância, indutância e resistência. Compactos, mas capazes, eles atendem a uma ampla gama de necessidades de teste de componentes com desempenho confiável onde quer que seu trabalho o leve.
Os analisadores de impedância da classe ZA5 da Keysight incluem a série E4990A. Eles vão além das medições LCR de uso geral para fornecer insights mais profundos em aplicações exigentes, como modelagem de circuitos equivalentes, caracterização de alta frequência e validação de materiais. Em comparação com nossos medidores LCR de bancada e portáteis, nossos analisadores de impedância oferecem funções de análise estendidas e polarização flexível, ideais para analisar materiais complexos e realizar a caracterização de dispositivos.
Os medidores LCR de bancada da classe ZA2 da Keysight incluem a série E4980B, que vai muito além dos testes básicos de impedância. Eles fornecem medições altamente precisas e confiáveis de componentes passivos, suportando faixas de frequência de até 3 GHz. Nossos medidores LCR de bancada medem com precisão um amplo conjunto de parâmetros elétricos — incluindo resistência, capacitância, indutância e impedância — sob uma ampla variedade de condições de teste, como frequências variáveis, níveis de sinal e tensões de polarização.
Os medidores portáteis de capacitância e LCR da classe ZA1 da Keysight incluem a série U1700. Eles combinam portabilidade com precisão, oferecendo medições confiáveis e fáceis de usar para testes e solução de problemas em movimento. Projetados para verificações rápidas em laboratório, campo ou chão de fábrica, esses medidores fornecem resposta rápida e medições precisas de capacitância, indutância e resistência. Compactos, mas capazes, eles atendem a uma ampla gama de necessidades de teste de componentes com desempenho confiável onde quer que seu trabalho o leve.
Os analisadores de impedância da classe ZA5 da Keysight incluem a série E4990A. Eles vão além das medições LCR de uso geral para fornecer insights mais profundos em aplicações exigentes, como modelagem de circuitos equivalentes, caracterização de alta frequência e validação de materiais. Em comparação com nossos medidores LCR de bancada e portáteis, nossos analisadores de impedância oferecem funções de análise estendidas e polarização flexível, ideais para analisar materiais complexos e realizar a caracterização de dispositivos.
Expanda os recursos de seus medidores LCR e analisadores de impedância com um software que permite controle remoto, visualização aprimorada de dados e caracterização precisa das propriedades dos materiais ou acessórios, como dispositivos de teste, sondas e kits de calibração.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de impedância mede a impedância complexa em uma faixa de frequências para caracterizar componentes, circuitos e materiais em detalhes.
Desempenha um papel fundamental ao possibilitar análises dependentes da frequência e a detecção de ressonância, apoiando a modelagem de circuitos e ajudando a otimizar a integridade do sinal. Esse nível mais aprofundado de conhecimento permite que os engenheiros compreendam melhor como os dispositivos e materiais se comportam em condições variáveis.
Os analisadores de impedância são amplamente utilizados em pesquisa e desenvolvimento, validação e aplicações avançadas, como a ciência dos materiais e a análise eletroquímica, onde a precisão e o comportamento dependente da frequência são essenciais.
Um medidor LCR mede os principais parâmetros elétricos dos componentes por meio de um sinal de teste CA aplicado.
Suas principais medições incluem resistência (R), capacitância (C) e indutância (L), que definem o comportamento elétrico fundamental dos componentes. Além disso, o instrumento pode calcular parâmetros como o fator de qualidade (Q), o fator de dissipação (D) e a resistência em série equivalente (ESR), proporcionando uma compreensão mais aprofundada do desempenho dos componentes.
Essas medições são essenciais para verificar o funcionamento dos componentes, garantir a conformidade com as especificações e manter a qualidade em ambientes de produção.
A principal diferença entre um medidor LCR e um analisador de impedância reside na forma como avaliam um componente em função da frequência. Um medidor LCR é otimizado para medições rápidas em uma ou mais frequências selecionadas, enquanto um analisador de impedância realiza varreduras contínuas de frequência e fornece uma análise gráfica detalhada de como a impedância varia com a frequência.
Ambos os instrumentos aplicam um sinal de teste CA e medem parâmetros relacionados à impedância, incluindo resistência (R), indutância (L), capacitância (C), magnitude da impedância, fase, fator de qualidade (Q) e fator de dissipação (D). Suas funcionalidades podem se sobrepor, mas, em geral, eles são otimizados para aplicações diferentes.
Um medidor LCR costuma ser a melhor opção para:
Um analisador de impedância costuma ser a melhor opção para:
Alguns medidores LCR modernos oferecem varreduras em lista por vários pontos de frequência; portanto, a capacidade de medição de frequência, por si só, não define o instrumento. A principal diferença é que os medidores LCR priorizam a velocidade de medição, a simplicidade e a automação da produção, enquanto os analisadores de impedância priorizam varreduras contínuas, visualização e caracterização aprofundada.
A Keysight oferece tanto medidores LCR quanto analisadores de impedância, com recursos de medição que vão desde a validação de componentes em alta velocidade até análises avançadas dependentes da frequência.
A escolha entre um medidor LCR e um analisador de impedância depende dos requisitos de frequência da sua aplicação, do nível de detalhe da medição necessário e da velocidade de teste desejada.
Para produção ou testes de alto rendimento, um medidor LCR é normalmente a melhor opção devido à sua rapidez e simplicidade. Para pesquisa e desenvolvimento ou aplicações que exigem análises dependentes da frequência, um analisador de impedância oferece a profundidade e a flexibilidade necessárias.
Entre as principais considerações estão a faixa de frequência necessária (fixa ou varrida), a necessidade de análise gráfica ou modelagem de circuitos e o nível de produtividade e automação exigido. Para aplicações que exigem tanto velocidade quanto precisão, as plataformas modernas da Keysight integram automação e garantem a consistência das medições em diferentes ambientes.
Um analisador de impedância mede a impedância complexa de componentes eletrônicos, circuitos ou materiais em uma ampla gama de frequências. A impedância inclui resistência e reatância, e seu comportamento muda dependendo da frequência do sinal aplicado. Ao analisar a impedância, você pode obter informações sobre uma variedade de propriedades elétricas, como capacitância, indutância, fator de dissipação e fator de qualidade. Essas medições são essenciais para caracterizar com precisão componentes passivos, como capacitores e indutores, bem como para avaliar materiais usados em tecnologias avançadas.
Os analisadores de impedância são utilizados tanto em ambientes de pesquisa quanto de produção. Durante o desenvolvimento, eles podem ajudar a garantir o ajuste adequado da impedância, otimizar o desempenho do circuito e solucionar problemas de integridade do sinal. Na fabricação, eles desempenham um papel fundamental no controle de qualidade, verificando se os componentes atendem às especificações exigidas. A análise de impedância também é utilizada em áreas como ciência dos materiais, eletroquímica e engenharia biomédica.
A impedância representa a oposição total à corrente alternada (CA), combinando resistência e reatância, e é comumente expressa como Z = R + jX.
A resistência (R) é o componente que se opõe ao fluxo de corrente, enquanto a capacitância (C) armazena energia em um campo elétrico e a indutância (L) armazena energia em um campo magnético. Juntos, esses parâmetros definem como um componente se comporta em condições de corrente alternada.
As medições são realizadas aplicando-se um sinal de teste CA conhecido ao dispositivo em teste e medindo-se a resposta de tensão e corrente resultante. A partir desses valores, calcula-se a impedância, que é utilizada para determinar parâmetros adicionais, tais como resistência, capacitância, indutância, fator de qualidade (Q) e fator de dissipação (D). Os instrumentos modernos da Keysight automatizam esses cálculos com alta precisão em uma ampla faixa de frequências.
Os medidores LCR e os analisadores de impedância são utilizados para testar uma ampla gama de componentes eletrônicos e materiais em diversos setores.
Entre os componentes eletrônicos comuns estão capacitores, indutores, resistores, transformadores, bobinas e elementos de placas de circuito impresso (PCB). Além desses, os instrumentos também são utilizados em aplicações avançadas que envolvem dispositivos semicondutores, materiais dielétricos, baterias, células eletroquímicas e sensores, incluindo sistemas de bioimpedância.
Essas medições são essenciais para validar o desempenho, garantir a qualidade do produto e possibilitar a inovação em setores como o automotivo, o aeroespacial e a fabricação de produtos eletrônicos.
A frequência de teste e as condições de polarização têm um impacto direto no comportamento da impedância e na precisão geral da medição, tornando-as fatores críticos em qualquer configuração de teste.
Os valores dos componentes costumam variar com a frequência devido a efeitos como parasitas e ressonância, e a escolha de uma frequência de teste inadequada pode levar a resultados enganosos. As condições de polarização também desempenham um papel significativo; por exemplo, a aplicação de uma polarização CC pode alterar a capacitância ou a indutância em certos componentes, enquanto o nível do sinal CA pode afetar o comportamento não linear dos dispositivos.
Para garantir resultados precisos, as medições devem ser realizadas em frequências relevantes para a aplicação pretendida, com condições adequadas de polarização CC aplicadas conforme necessário. Seguir métodos de teste padronizados, como as diretrizes da IEC, melhora ainda mais a consistência e a confiabilidade.
Uma calibração precisa e uma configuração adequada são essenciais para minimizar a incerteza de medição ao utilizar um medidor LCR ou um analisador de impedância.
Entre as fontes comuns de erro estão os efeitos parasíticos dos equipamentos, como a indutância dos cabos e a capacitância parasítica, as perdas nos cabos e os desajustes de impedância, as variações de temperatura e os procedimentos de calibração inadequados. Esses fatores podem causar desvios significativos se não forem devidamente controlados.
A precisão da medição pode ser melhorada através da realização de correções de circuito aberto, curto-circuito e carga, utilizando acessórios e cabos de alta qualidade e mantendo condições ambientais estáveis. Seguir procedimentos de calibração rastreáveis também é fundamental. As soluções avançadas da Keysight incorporam rotinas de calibração integradas e técnicas de compensação de erros para aumentar a confiabilidade e a repetibilidade das medições.