这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
使用这个紧凑型开路、短路、负载和直通模块,可以轻松校准没有足够空间插入校准件的器件
特点
- N 型(阴头),50 Ω,开路、短路、负载和直通
- 直流至 18 GHz
- 开路相位误差:0 至 6 GHz ≤ 2.0°,6 至 9 GHz ≤ 3.0°,9 至 18 GHz ≤ 4.0°
- 短路相位误差:0 至 6 GHz ≤ 1.5°,6 至 9 GHz ≤ 2.5°,9 至 18 GHz ≤ 3.0°
- 负载回波损耗:0 至 6 GHz ≥ 42 dB,6 至 9 GHz ≥ 35 dB,9 至 18 GHz ≥ 32 dB
- 尺寸:高 x 宽 x 深 ~ 121 x 89 x 22 mm
85519A 4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供开路、短路、负载和直通校准。 这个产品小巧轻盈,容易操作。 直通校准可以支持用户方便地校准非插入器件,例如电缆或具有阴头至阴头的滤波器。 在“直通”校准阶段,可以使用 85519A 直通校准件。
如需了解关于校准套件的更多信息,请访问 机械和电子校准套件页面。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?