オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトにまとめたモジュールでノンインサータブルデバイスデバイスの校正が容易

ハイライト

  • N型(メス)、50 Ω、オープン、ショート、ロード、スルー
  • DC~18 GHz
  • オープン位相誤差:≦2.0°(0~6 GHz)、≦3.0°(6~9 GHz)、≦4.0°(9~18 GHz)
  • ショート位相誤差:≦1.5°(0~6 GHz)、≦2.5°(6~9 GHz)、≦3.0°(9~18 GHz)
  • ロード・リターン・ロス:≧42 dB(0~6 GHz)、≧35 dB(6~9 GHz)、≧32 dB(9~18 GHz)
  • 寸法:高さ x 幅 x 奥行き 約121 x 89 x 22 mm

85519A 4-in-1メカニカル校正キット・モジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。また、小さく、扱いやすく、軽量です。スルーを使用すれば、メス-メス・コネクタ付きのケーブルやフィルタなどのノンインサータブル・デバイスを容易に校正できます。「スルー」の校正時には、85519Aスルーを使用できます。

校正キットの詳細については、こちらをご覧ください。メカニカル/電子校正キット

ご要望、ご質問はございませんか。