您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
在 FieldFox(固化软件版本早于 A.04)上设置远程显示
准备
1.如果 PC 上尚未安装 Microsoft ActiveSync,则安装该软件。如果已经安装了该软件,那么它将在“All Programs(所有程序)”列表中显示。它必须是 4.0 版本或更新版本。如果您需要安装或升级该软件,请从 microsoft.com 下载。
2.在 PC 上安装远程显示控制软件。单击此链接,然后下载并执行该文件。(文件名为 remotedsp.exe)
- FF 固化软件必须是 A.02.08 版本或更新版本。
- 访问 FF 用户指南,查看在 FF 和 PC 之间建立 LAN 连接的指导。用户指南可在是德网站上获得,部件号为 N9912-90001。
- 确定 PC 和互连的 LAN 基础设施以 100 baseT 的速度进行工作。如果 FF 的速度为较慢的 10 baseT 速度,那么响应速度将非常慢,可能导致 FF 出现工作问题。
设置指导(适用于 A.04 以前版本的固化软件):
1.在 PC 上打开 Remote Display Control Host(在“All Programs”下列出)。
2.在 FF 和 PC 之间建立 LAN 连接,下面提供了两种选择。当连接建立起来时,您将获得 FF 和 PC 的 IP 地址。下面的第 4 步和第 5 步假设 FF 的 IP 地址为 n.n.n.1,PC 的为 p.p.p.2。
- 第 1 种选择:直接连接 FF 和 PC ――
o 按照“用户指南”中“DataLink”章节中的“使用局域网直接连接”部分的指导进行操作。
o 按照“用户指南”中“Data Link”章节中的“连接 PC 和 FieldFox――两者均与互联网连接”部分的指导进行操作。 - 第 2 种选择:通过站点互联网进行连接
o 按照“用户指南”中“Data Link”章节中的“连接 PC 和 FieldFox――两者均与互联网连接”部分的指导进行操作。”
o 要确定 PC 的 IP 地址,点击 Start(开始),然后点击 Run(运行),输入“cmd”,在 DOS 命令窗口中输入“ipconfig”。
3.在 PC 上打开 DOS 命令窗口。在依次点击 Start 和 Run 之后,输入“cmd”。
4.在 cmd 窗口中,输入 telnet n.n.n.1 5024。您将会获得回应,它表示已经启动远程登录/SCPI 会话。
5.输入 diag:exec:rdis "p.p.p.2"。
6.根据上面使用的 LAN 连接选择。
- 第 1 种选择(直接连接):
o FF 显示屏上将出现一个窗口,您按下 FF 回车键。
o 在接下来出现的窗口上,按向上方向键突出显示“连接”,然后按下回车键。
o 在第三个窗口上按下回车键。
o FF 显示屏将出现在 PC 桌面上。 - 第 2 种选择:
o FF 显示屏将出现在 PC 桌面上。
o 在 PC 桌面上的 FF 显示屏中点击任意一处,激活该窗口。
o 多个窗口可以同时出现在 FF 显示屏上。点击“确定”,移除每个窗口。
Remote Display(远程显示)功能现在可以运行。