Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Signalweiterleitung für automatisierte optische Tests
Die optischen Schalter von Keysight ermöglichen leistungsstarkes, mehrkanaliges optisches Signalrouting für automatisierte und manuelle Testanwendungen. Unsere auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegten Schalter unterstützen Singlemode- und Multimode-Fasern mit geringer Einfügedämpfung, hoher Rückflussdämpfung und zuverlässiger Wiederholgenauigkeit. Dank verschiedener Schalterkonfigurationen bieten sie flexible Routing-Optionen für Testaufbauten jeder Komplexität. Schnelle Schaltzeiten, Fernsteuerungsfunktionen und die Integration mit anderen photonischen Testgeräten von Keysight machen sie ideal für skalierbare optische Testsysteme in Forschung und Entwicklung, Validierung und Fertigung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Minimiert die Signalverschlechterung entlang der Schaltpfade und erhält so die Signalqualität und Messgenauigkeit in komplexen optischen Aufbauten.
Ermöglicht schnelles, programmierbares Signalrouting über Software oder SCPI-Befehle, optimiert die Testautomatisierung und erhöht die Hardwareeffizienz.
Unterstützt eine Vielzahl von Switch-Konfigurationen, einschließlich Mehrkanal- und Matrixtopologien, um Ihren spezifischen Testanforderungen gerecht zu werden.
Verringert die Variabilität durch wiederholtes manuelles Umschalten mit automatisierter optischer Umschaltung für zuverlässigere und wiederholbare optische Messungen.
Number of channels
1 bis 4
Switch configuration
2x2, 1x4, 1x16
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB bis <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
N7731C
Der N7731C bietet zwei unabhängige optische 1x4-Switches, ideal für den Anschluss von bis zu vier Geräten an einen Testaufbau oder für die gemeinsame Nutzung von bis zu vier Messgeräten mit demselben zu testenden Gerät.
Die Keysight N773-C Familie von Singlemode-Glasfaser-Switches ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf der optischen mikroelektromechanischen System-(MEMS)-Technologie verwenden diese Switches winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu leiten. MEMS-basierte optische Switches bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten. Optische Switches helfen, Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Faserbewegung oder Steckerverschleiß entstehen, und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Neuverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Steuerung ohne Softwareinstallation und ist über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich. Sie ist in drei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen mit 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen abdecken.
Der N7731C bietet zwei unabhängige 1x4-Schalter, die sich ideal eignen, um bis zu vier Geräte an Stimulus- (Quelle) und Antwortinstrumente (Detektor) anzuschließen oder um bis zu vier Messgeräte mit demselben Prüfling zu teilen.
N7733C
Der N7733C ist ein 1x16-Switch, ideal zum Anschluss eines Prüflings mit bis zu 16 Ports oder zum Messen von bis zu 15 Geräten unter Verwendung eines Ports als Referenzpfad.
Die Keysight N773-C Familie von Singlemode-Glasfaser-Switches ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf der optischen mikroelektromechanischen System-(MEMS)-Technologie verwenden diese Switches winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu leiten. MEMS-basierte optische Switches bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten. Optische Switches helfen, Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Faserbewegung oder Steckerverschleiß entstehen, und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Neuverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Steuerung ohne Softwareinstallation und ist über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich. Sie ist in drei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen mit 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen abdecken.
Der N7733C ist ein 1x16-Switch, ideal zum Anschluss eines Prüflings mit bis zu 16 Ports oder zum Messen von bis zu 15 Geräten unter Verwendung eines Ports als Referenzpfad.
N7736C
Der N7736C bietet vier unabhängige 2x2 optische Schalter, die sich ideal eignen, um ein zu testendes Gerät mit einem Referenzpfad zu überbrücken oder die Signalrichtung in einem Stimulus (Quelle) - Response (Detektor)-Aufbau umzukehren.
Die Keysight N773-C-Familie von Singlemode-Faseroptikschaltern ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf optischer MEMS-Technologie (Mikroelektromechanische Systeme) nutzen diese Schalter winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu lenken. MEMS-basierte optische Schalter zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten aus. Sie helfen, durch Faserbewegungen oder Steckerverschleiß verursachte Unsicherheiten zu vermeiden und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Wiederverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Steuerung ohne Softwareinstallation und ist über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich. Sie ist in zwei Topologien verfügbar, die typische Anwendungen mit 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen abdecken.
Der N7736C bietet vier unabhängige 2x2-Schalter, die sich ideal eignen, um das Prüfobjekt mit einem Referenzpfad zu umgehen oder die Signalrichtung in Stimulus (Quelle) - Response (Detektor)-Setups umzukehren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Schalter ist ein Präzisionsinstrument, das optische Signale von einem Glasfaserpfad zum anderen leitet, ohne Licht in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Er dient als Routing-Mechanismus für Glasfasernetze oder Testsysteme und ermöglicht die flexible Steuerung optischer Signalwege. Optische Schalter sind unerlässlich, wenn mehrere Glasfasergeräte verbunden, Testabläufe automatisiert oder zwischen verschiedenen Testpunkten wiederholbar und programmierbar umgeschaltet werden müssen.
Optische Schalter werden typischerweise in Forschungs- und Entwicklungslaboren, bei der Validierung optischer Transceiver, bei der Prüfung von Glasfaserkomponenten und in automatisierten Produktionsumgebungen eingesetzt, um manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Testeffizienz zu steigern.
In automatisierten optischen Testaufbauten bietet ein optischer Schalter mehrere entscheidende Vorteile:
Diese Vorteile machen optische Schalter ideal für Anwendungen wie das Testen optischer Netzwerke, die Verifizierung optischer Transceiver und die Charakterisierung von Faserkomponenten.
Die Auswahl des richtigen optischen Schalters für Ihren Testaufbau erfordert die Bewertung einiger wichtiger Spezifikationen, die sich direkt auf Leistung, Kompatibilität und Skalierbarkeit auswirken. Folgendes sollten Sie beachten:
Sowohl die Einfügungsdämpfung als auch die Rückflussdämpfung sind kritische Parameter bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit eines optischen Schalters innerhalb eines Testsystems:
Die Aufrechterhaltung einer geringen Einfügungsdämpfung und einer hohen Rückflussdämpfung gewährleistet die Messgenauigkeit, schützt empfindliche optische Komponenten und unterstützt eine hochpräzise Signalanalyse, die für fortschrittliche optische Kommunikationstests wie 400G, 800G und … unerlässlich ist. 1.6T Transceiver-Validierung.