Testen auf Konformität mit HDMI Physical Layer Sink

Oszilloskop der Infiniium-Serie
+ Oszilloskop der Infiniium-Serie

Prüfung der HDMI-Senkenkompatibilität mit einem Arbiträrsignalgenerator

Das Testen von HDMI 2.1-Senken- und Quellgeräten erfordert die Behebung von Interoperabilitätsproblemen aufgrund von Signalqualitätsverzerrungen bei doppelter Übertragungsrate. HDMI 2.1 bringt zwei wesentliche Änderungen auf der physikalischen Schicht mit sich: ein neues Videoübertragungsverfahren mit fester Übertragungsrate (FRL) und einen erweiterten Audio-Rückkanal (eARC).

Für die HDMI-Konformitätsprüfung dieser neuen Funktionen wird eine Quelle benötigt, die eine Vielzahl von Testmustern erzeugen und dem Ausgangssignal präzise Störungen hinzufügen kann. Verwenden Sie einen Arbiträrsignalgenerator (AWG) und eine Software, um den Test zu automatisieren und die Testprozedur sowie die erforderliche Systemverbindung sicherzustellen. Nutzen Sie ein Echtzeit-Oszilloskop zur Signalkalibrierung.

HDMI Physical Layer Sink Compliance Test Solution

Die Prüfung der Konformität mit HDMI 2.1x Sink erfordert eine Quelle, die in der Lage ist, eine breite Palette von Testmustern zu erzeugen. Die Messgenauigkeit wird durch das Grundrauschen der Quelle (intrinsischer Jitter) und die Fähigkeit zur Steuerung der Signalattribute wie z. B. injizierter Jitter bestimmt. Die Keysight-Lösung für die Konformitätsprüfung von HDMI-Senken umfasst ein AWG, automatisierte Testsoftware und ein Hochleistungs-Echtzeitoszilloskop für die Signalkalibrierung.

Die Keysight HDMI-Sink-Testlösung unterstützt volle HDMI 2.1x Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) und FRL-Datenraten, Zeichenfehlererkennung für FRL und Videoinspektion für TMDS. Diese Testlösung ermöglicht eine unabhängige Takt- und Datenjitterinjektion für eine genaue Charakterisierung der Senke. Mit der branchenweit ersten Kanalduplizierungsfunktion ermöglicht der Arbiträrwellenformgenerator das Hinzufügen eines Intra-Pair-Skew innerhalb des Geräts, wodurch die Notwendigkeit entfällt, externe Verzögerungsleitungen während des empfindlichen Kalibrierungsprozesses manuell anzupassen.

Entdecken Sie Produkte für HDMI-Sink-Konformitätsprüfungslösungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?