Testen eines digitalen Breitband-Sendeempfängers

Netzwerk-Analysator
+ Netzwerk-Analysator

Charakterisierung digitaler Breitband-Transceiver mittels digitaler/HF-Kreuzbereichs-Stimulus-Response

Digital-zu-RF-Mischgeräte erfordern eine genaue Charakterisierung, um die tatsächliche HF-Front-End-Leistung moderner Sender und Empfänger zu ermitteln. Sie können hochpräzise Frequenzgangmessungen an gemischten Digital-zu-HF-Geräten durchführen, indem Sie mit einem Signalgenerator und einem Netzwerkanalysator eine domänenübergreifende Stimulusantwort verwenden. Bei Empfängermessungen gibt der HF-Signalgenerator das gewünschte Signal aus, und der zu prüfende Empfänger empfängt und digitalisiert das Signal. Diese Aufgaben werden von zwei unabhängigen Systemen erledigt. Testingenieure müssen die Signalerzeugung mit HF-Instrumenten und den Signalempfang mit dem zu testenden Empfänger effektiv integrieren, um eine spektrale Korrelation zu erreichen. Dieser bereichsübergreifende Ansatz umfasst eine breitbandige Mehrtonstimulierung mit einer breitbandigen Analysetechnik, um den Frequenzgang des Geräts zu ermitteln.

Um eine Brücke zwischen der digitalen und der HF-Domäne zu schlagen, benötigen Prüfingenieure HF-Signalanalysatoren und -Generatoren mit digitalen Daten- und Steuerschnittstellen für die zu prüfenden Sender und Empfänger. Die Testwellenform (digital oder HF) wird genau definiert und wiederholt für die Antwortwelle (digital oder HF) abgespielt und kann in jeder Spektralkomponente kohärent mit der Stimuluswellenform korreliert werden. Das Ergebnis sind vektorielle Antwortmessungen zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen innerhalb der Bandbreite der Stimuluswellenform. Diese bereichsübergreifende Stimulus-Response-Methode liefert HF-Leistungsmerkmale von digitalen und gemischten HF-Geräten über Frequenz- oder Leistungsbereiche in einem Satz von Messungen.

Testlösung für digitale Breitband-Transceiver

Das Testen von digitalen Breitband-Transceivern erfordert Lösungen, die HF- und digitale Domänen überbrücken, um sicherzustellen, dass die Gerätespezifikationen genau sind. Die Keysight Testlösung für digitale Breitband-Transceiver, die den Keysight VXG Mikrowellensignalgenerator, den PNA-X Mikrowellennetzwerkanalysator sowie Mess- und Analysesoftware umfasst, vergleicht digitale und HF-Signale zwischen Geräteeingang und -ausgang und misst die Sender- und Empfängerantworten unabhängig von anderen Testinstrumenten. Die Lösung ermöglicht Empfänger-, Sender- und Transceivermessungen mit einem einzigen Satz von Anschlüssen.

Entdecken Sie Produkte in unserer digitalen Breitband-Transceiver-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?