Wie man 5G NR-Messungen optimiert

Vektorsignal-Analysator
+ Vektor-Signal-Analysator

Konfigurieren von Kanälen zur Simulation der gewünschten Signalqualität

Die Prüfung der HF-Leistung von 5G New Radio (NR)-Netzen erfordert die Messung wichtiger Leistungskennzahlen wie der Error Vector Magnitude (EVM), um die Qualität der übertragenen Signale zu bewerten. Um aussagekräftige Messungen zu erhalten, müssen Ingenieure die Analyse so konfigurieren, dass sie den vorgesehenen Übertragungskanal und die Signalqualität widerspiegelt. Dieser Prozess ermöglicht es den Ingenieuren, die Synchronisation zu überprüfen, Leistungspegel zu bewerten, die Signalstruktur zu analysieren und die Basisbandverarbeitung zu validieren.

Der erste Schritt ist die Überprüfung der Korrelationsmetriken anhand von Synchronisationssignalen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Der zweite Schritt ist die Überprüfung der übertragenen Leistung anhand der Leistung des Ressourcenelements (RE), um den erwarteten Leistungspegel zu bestätigen. Die Ingenieure müssen die Struktur und Qualität des übertragenen Signals analysieren und beeinträchtigte Signale isolieren. Schließlich müssen die Ingenieure zyklische Redundanzprüfungen durchführen, um erfolgreiche Messergebnisse zu bestätigen.

5G NR Messlösung

Die Optimierung der 5G NR-Signalqualität und -Leistung erfordert Werkzeuge, die die realen Bedingungen genau wiedergeben können. Das Design der Keysight PathWave Vektorsignalanalyse (89600 VSA) Software erreicht einen niedrigen EVM und validiert die korrekte Kodierung der physikalischen Kanäle in 5G NR-Übertragungen. Die PathWave VSA-Softwarelösung bietet umfassende Flexibilität bei der Konfiguration von Analyseparametern, um die beabsichtigte Übertragungskanalkonfiguration anzupassen und präzise Messungen zu gewährleisten. Die 5G NR Testlösung ermöglicht es den Ingenieuren, Sync-Korrelationsmetriken zu verifizieren, die übertragenen Leistungspegel zu analysieren, die Signalstruktur zu untersuchen und Signalbeeinträchtigungen durch gekoppelte Marker zu isolieren. Darüber hinaus wird durch die Bestätigung erfolgreicher EVM-Ergebnisse und die Validierung der Basisbandverarbeitung mit zyklischen Redundanzprüfungen (CRC) sichergestellt, dass sowohl die HF- als auch die Basisbandkomponenten korrekt funktionieren, was zu einer hochwertigen und zuverlässigen 5G NR-Kommunikation führt.

Entdecken Sie unsere 5G NR Testlösungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?