Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight IxChariot ist eine schlanke, softwarebasierte Lösung zur Validierung der Anwendungsleistung in kabelgebundenen, drahtlosen und Cloud-Netzwerken. IxChariot wird auf Endgeräten installiert und emuliert Anwendungen in großem Umfang, um Durchsatz, Latenz, Jitter, Paketverlust und die Benutzerfreundlichkeit von Sprach-, Video- und Datenanwendungen zu messen. Dank einer umfangreichen Bibliothek vorkonfigurierter Anwendungsskripte unterstützt IxChariot die Bewertung der Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit von Netzwerken und Client-Server-Systemen in Labor- oder Produktionsumgebungen. Durch die Bereitstellung auf verteilten Endgeräten können Sie von praktisch jedem Standort aus testen und Leistungsbewertungen über mehrere Standorte und Benutzergruppen hinweg skalieren. Wählen Sie die Konfiguration, die zu Ihrer Einsatzumgebung und Ihrem Testumfang passt. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Simuliert reale Anwendungsabläufe wie HTTP, VoIP, Video und Dateiübertragung mithilfe einer umfassenden Bibliothek vorgefertigter Testskripte.
Setzen Sie Endpoint-Agenten auf Laptops, Mobilgeräten, Servern und virtuellen Maschinen ein, um die Leistung überall im Netzwerk zu testen, ohne auf spezielle Hardware angewiesen zu sein.
Die Netzwerkqualität wird anhand gleichzeitiger Verbindungen über Campusse, Filialen und Cloud-Umgebungen hinweg bewertet, um ein einheitliches Endbenutzererlebnis zu gewährleisten.
Messen Sie die Benutzererfahrung in Echtzeit während der Produktion oder vor der Bereitstellung, ohne den Betrieb zu stören.
Device pairs
1 bis 500
Protocol support
TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video
License options
Perpetual
920-0020
Die Keysight IxChariot Software beinhaltet eine Einzelbenutzer-Konsolenlizenz, mit der Sie Ihre Tests über eine moderne, intuitive webbasierte Benutzeroberfläche verwalten können.
920-0051
Die Keysight IxChariot Software beinhaltet ein Floating-Lizenz-Add-on mit 50 Paaren von Performance-Endpunkten, mit denen Sie Ihre Tests über eine moderne, intuitive webbasierte Benutzeroberfläche verwalten können.
920-0015
Die Keysight IxChariot Software beinhaltet ein Floating-Lizenz-Add-on mit 500 Paaren von Performance-Endpunkten, mit dem Sie Ihre Tests über eine moderne, intuitive webbasierte Benutzeroberfläche verwalten können.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.