Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2016-11-17 01.00 This is the LabVIEW driver for the Keysight M9731/2/4G AXIe waveform digitizers.
Veröffentlichungsdatum Version
2016-11-17 01.00
Version Description
This is the LabVIEW driver for the Keysight M9731/2/4G AXIe waveform digitizers.

Wie geht das Herunterladen

  • Click “Download” and save the file to the host computer or AXIe embedded controller. No licensing is required to download the application.

How to Install

  • After downloading, run the downloaded Setup executable.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

Betriebssystem

  • Windows 7 64-bit

Voraussetzungen

  • The LabVIEW application

Supported Instruments

  • M9731/2/4G AXIe waveform digitizers
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE