Latest Version: IG_2.1.0.2 Released March, 2003

The Manual is included within the download!

Requirements:

  • Microsoft Windows® 98/2000
  • 20 MB disk space
  • minimum display resolution of 800 x 600 pixel

NOTE

Don't forget the latest README file.

It contains important information about this release including installing/deinstalling info.

Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2003-03-28 n/a E2950 Series Exercisers InfiniBand - Software version 2.1.0.2
Veröffentlichungsdatum Version
2003-03-28 n/a
Version Description
E2950 Series Exercisers InfiniBand - Software version 2.1.0.2

Wie geht das Herunterladen

  • See Readme File

How to Install

  • See Readme File

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Betriebssystem

  • Windows 2000
  • Windows 95/98

Voraussetzungen

  • See Above

Supported Instruments

  • See Readme File
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE