Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight WG2-Klasse Advanced Zu den Wellenform- und Funktionsgeneratoren gehört die Serie 33500.
Keysight WG2-Klasse Advanced Die Wellenform- und Funktionsgeneratoren der Serie 33500 liefern saubere, präzise Signale zur Simulation realer Bedingungen und gewährleisten eine zuverlässige Gerätecharakterisierung in komplexen Signalumgebungen wie Mehrton-Kommunikationssignalen in HF-Systemen, pulsmodulierten Wellenformen in Radar- und Digitalkommunikationssystemen sowie Frequenzsprungverfahren in der drahtlosen Kommunikation. Dank extrem niedrigem Jitter und minimaler Klirrfaktor (THD) bieten unsere Geräte optimale Leistung. Advanced Wellenform- und Funktionsgeneratoren ermöglichen realistische Simulationen und zuverlässige Tests von Geräten in Szenarien mit hoher Signalkomplexität. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.
Die präzise Steuerung und Erzeugung von Rauschsignalen ermöglicht die realistische Simulation von verrauschten Umgebungen, die den spektralen Eigenschaften Ihres Prüflings entsprechen.
Erzeugen Sie Zweitonsignale, indem Sie zwei unabhängige Wellenformen zu einem einzigen Ausgang kombinieren und so komplexe Signale ohne zusätzliche Hardware überlagern.
Erzeugen Sie Impulse mit präziser Parametersteuerung, schnellen Flanken und verbesserter Modulation für Anwendungen wie Radarsimulation und digitale Kommunikation.
Bandwidth
20 MHz bis 100 MHz
Number of channels
1 bis 2
Arbitrary waveforms
Varies
Maximum sample rate
160 MSa/s bis 320 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
FG33532A
Der Keysight FG33532A Zweikanal-Funktions-/Arbiträrsignalgenerator erzeugt präzise Wellenformen dank Trueform-Technologie.
Führen Sie präzise Hardware-Designvalidierungen mit den Funktions-/Signalgeneratoren Keysight FG33532A durch, die mit professioneller Technologie aus fortschrittlichen Modellen ausgestattet sind. Die Trueform-Technologie nutzt einen virtuellen variablen Takt mit fortschrittlichen Filtertechniken, um die Abtastrate des Signals präzise zu erfassen. Diese Technologie liefert vorhersehbar geringes Jitter, geringe harmonische Verzerrungen und hohe Signalintegrität für eine originalgetreue Darstellung Ihres programmierten Signals. Der FG33532A verfügt außerdem über integrierte Funktionen zur Generierung beliebiger 16-Bit-Signale sowie eine Software zur Signalformerstellung.
Wie alle Produkte der Smart Bench Essentials Plus-Familie verfügt auch dieses Modell über eine dreijährige Garantie und den technischen Support KeysightCare, um Ihr Projekt abzusichern. Mit dem FG33532A können Sie Folgendes tun:
33512B
Das Modell 33512B ist mit der exklusiven Trueform-Technologie von Keysight ausgestattet, die unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung eines kompletten Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen bietet.
Die Keysight 33500B-Serie von Signalgeneratoren mit exklusiver Trueform-Signalgenerierungstechnologie bietet mehr Leistung, Genauigkeit und Flexibilität als DDS-Generatoren der vorherigen Generation. Generieren Sie mühelos alle benötigten Signale für Ihre Geräte und verlassen Sie sich darauf, dass der Signalgenerator die erwarteten Signale ausgibt.
Der 33512B kann bei Bedarf problemlos auf 30 MHz aufgerüstet werden.
33522B
Das Modell 33522B ist mit der exklusiven Trueform-Technologie von Keysight ausgestattet, die unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung eines kompletten Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen bietet.
Die Keysight 33500B-Serie von Signalgeneratoren mit exklusiver Trueform-Signalgenerierungstechnologie bietet mehr Leistung, Genauigkeit und Flexibilität als DDS-Generatoren der vorherigen Generation. Generieren Sie mühelos alle benötigten Signale für Ihre Geräte und verlassen Sie sich darauf, dass der Signalgenerator die erwarteten Signale ausgibt.
Das Modell 33522B lässt sich bei sich ändernden Bedürfnissen problemlos aufrüsten .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Signalintegrität bezeichnet die Qualität und Genauigkeit eines elektrischen Signals während seiner Übertragung durch einen Schaltkreis oder ein System. Bei einem Funktionsgenerator bestimmt die Signalintegrität, wie sauber, präzise und stabil das Ausgangssignal ist. Im Folgenden werden einige wichtige Gründe für die Bedeutung der Signalintegrität erläutert:
Die In-Phase-Quadraturmodulation (IQ-Modulation) ist das dominierende Modulationsverfahren in Kommunikationsanwendungen. Ihre Beliebtheit beruht auf der effizienten Bandbreitennutzung, die in unserer datenhungrigen Welt weiterhin eine Herausforderung darstellt. Tests mit simulierten IQ-Signalen sind unerlässlich, da Entwickler in einem störungsreichen Spektrum ständig mit Bandbreitenengpässen konfrontiert sind.
Um beispielsweise die Leistungsfähigkeit Ihres Designs in der Praxis zu gewährleisten, müssen Sie dessen Grenzen testen. Dazu erzeugen Sie zunächst mit einem Funktionsgenerator ein ideales Signal, um dessen optimale Leistung zu überprüfen. Funktionsgeneratoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Simulation nicht-idealer IQ-Signale. Durch Anpassen der Verstärkungsbalance zwischen den beiden Kanälen und des Amplitudenversatzes jedes Kanals lassen sich nicht-ideale Signale erzeugen. Sie können sogar eine Zeitverzögerungskorrektur (Skew) vornehmen, um das I- oder Q-Basisbandsignal mit einer Auflösung im Pikosekundenbereich zeitlich zu verschieben. Einige Funktionsgeneratoren ermöglichen es Ihnen, dem Signal Rauschen, zufälligen oder deterministischen Jitter hinzuzufügen.
Die Wellenformsequenzierung ermöglicht es Ihnen, mehrere konfigurierte Wellenformen mit einigen gemeinsamen Segmenten zu erstellen. Durch die Sequenzierung können Sie lange, komplexe Wellenformen mit minimalem Speicherplatzbedarf des Instruments aufbauen. Mit der Wellenformsequenzierung können Sie Speicherplatz sparen, indem Sie verschiedene kürzere Wellenformen je nach Bedarf an verschiedenen Stellen Ihres Signals wiedergeben.
Viele Tests erfordern lange Signalaufzeichnungen. Die benötigte Aufzeichnungslänge kann mitunter den verfügbaren Speicher überschreiten. Sequenzierung ist eine Möglichkeit, die Signallänge zu erhöhen. Dabei werden verschiedene Signalabschnitte anhand einer benutzerdefinierten Sequenzliste wiederholt (oder nacheinander wiedergegeben).