No atual ambiente de estresse financeiro, todos nós procuramos minimizar os gastos e, ainda assim, como metrologistas, também precisamos ter acesso imediato às normas que são relevantes para o nosso trabalho. Embora alguns órgãos normatizadores disponibilizem seus documentos gratuitamente, esse raramente é o caso das publicações da ISO.

Duas normas principais de interesse para o profissional de medição são a ISO/IEC Guide 98, também conhecida coloquialmente como "GUM" (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) e a ISO/IEC Guide 99, também chamada de "VIM" (International Vocabulary of Metrology). Juntos, esses documentos custariam várias centenas de dólares se fossem comprados nos EUA.

No entanto, a boa notícia é que a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) é um dos órgãos de normatização que oferece suas publicações gratuitamente e tem as edições mais recentes dos guias mencionados acima, embora publicados sob a identidade de norma da OIML.

Para encontrar os guias:

  • Visite o site da OIML e procure a seção Publications (Publicações)
  • Acima da tabela, clique na caixa intitulada "Guias"
  • Clique no link para "G 1-100-en" (publicado alternativamente como ISO/IEC Guide 98-3:2008)

Provavelmente, você também desejará obter:

  • "G 1-101-en" (publicado alternativamente como ISO/IEC Guide 98-1:2008)

Para encontrar a versão OIML do VIM:

  • Clique na caixa "Vocabularies" (Vocabulários) acima da tabela
  • Clique no link para "V 2-200-en" (conforme publicado alternativamente como ISO/IEC Guide 99:2007)

E enquanto estiver visitando a OIML, não deixe de navegar pelo restante do site e pelo site conjunto com o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) - você certamente encontrará muitos itens de interesse.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?