Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
A nova fonte de laser sintonizável de primeira linha N7776C da Keysight foi projetada para alcançar a melhor precisão da categoria e repetibilidade subpicométrica em operação estática e de varredura para uma eficiência de teste excepcional.
Signal to SSE ratio
80 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
19.4 dBm
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A nova fonte de laser sintonizável de linha superior Keysight N7776C foi projetada para alcançar precisão em operação estática e varrida para uma eficiência de teste excepcional. Varreduras bidirecionais com velocidade de até 200 nm/s, com repetibilidade subpicométrica e sem afetar a precisão dinâmica especificada, aceleram os processos de alinhamento dependentes do comprimento de onda e a calibração automatizada de dispositivos seletivos de comprimento de onda. O tempo de teste mais curto e os testes de comprimento de onda varrido mais rápidos ajudam a reduzir o custo de teste por dispositivo, melhorar as margens de teste e diminuir o custo de propriedade.
Com mais de +12 dBm de potência de saída no nível mais baixo de emissão espontânea da família de produtos, o N7776C permite a validação de filtros extremamente profundos. Ele também oferece a melhor precisão de comprimento de onda, possibilitada por sua unidade de referência de comprimento de onda de alta resolução que fornece rastreamento e controle em tempo real e inclui uma célula de gás para excelente estabilidade a longo prazo e capacidade de autoajuste.
Assim como seus antecessores 81600B e 81606A, a nova fonte de laser sintonizável N7776C é compatível com o software de aplicativos fotônicos para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, os novos lasers oferecem precisão ideal de comprimento de onda varrido e excelente faixa dinâmica para medir bandas de parada e bandas passantes do filtro.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.