A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2025-08-28 2025A Improve link integrity between CPU and M9049A PCIe switch.
Data de lançamento Versão
2025-08-28 2025A
Version Description
Improve link integrity between CPU and M9049A PCIe switch.

Como Baixar

  • Click on the download button and save the file

Como Instalar

  1. Download the firmware.
  2. Download and install the driver M902x PXIe System Module Driver  (version 1.1.5.1 or later is required)
  3.  Run the tool with administrator right: C:\Program Files (x86)\Keysight\M902x PXIe SM\Tools\EepromUpdate
  4. In the tool interface, select the target device and click the “Browse” button to locate the firmware downloaded in Step 1.
  5. Click “Update” button to begin the firmware installation.
  6. Once update complete, click “Validate” button to confirm successful installation.
  7. Power cycle both PC and chassis to finalize the update.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11 64-bit

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • M9049A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE