FieldFox Handheld Kombinationsanalysator, 50 GHz

Ein leichter, robuster Kabel- und Antennenanalysator, Spektrumanalysator, Netzwerkanalysator und mehr.

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    50 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Niemals Abstriche bei der Leistungsfähigkeit oder Portabilität machen

Die FieldFox-Handanalysatoren von Keysight sind für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen gerüstet – von der routinemäßigen Wartung über die detaillierte Fehlersuche bis hin zu allen anderen Aufgaben. Wählen Sie die softwarebasierte FieldFox-Konfiguration, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

  • Das Basismodell beinhaltet einen Kabel- und Antennentester (CAT).
  • Fügen Sie softwaredefinierte Messfunktionen entsprechend Ihren Bedürfnissen hinzu.
  • Erfassen Sie schwer fassbare Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von 120 MHz.
  • Messen Sie alle vier S-Parameter gleichzeitig mit einem Dynamikbereich von 105 dB.
  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (± 0,2 dB) ohne Aufwärmzeit durch.
  • Führe drahtlose Messungen für 5G NR und LTE durch.
  • Verwenden Sie GPS/GNSS zur Geolokalisierung und Zeitstempelung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von 3,4 kg (7,4 lb) mitführen.