Wählen Sie die richtige Automobilelektronik-Testausrüstung für Ihren End-of-Line-Test

Drei wichtige Technologiebereiche treiben die zukünftige Mobilität voran: autonomes Fahren, Elektrifizierung von Fahrzeugen und gemeinsame Mobilität. Um den intelligenten Verkehr der Zukunft zu ermöglichen, bietet Keysight Prüfgeräte für die Automobilelektronik am Ende der Produktionslinie (EOL) an, um OEMs und Hersteller dabei zu unterstützen, die funktionale Qualität ihrer Radar-, Lidar- und PCBA-Produkte auf Leiterplattenebene sicherzustellen.

Radar-Zielsimulation

Die Simulation von realen Objekten in einer Laborumgebung ist eine Herausforderung für alle Automobilhersteller und -zulieferer. Mit der Keysight Radarzielsimulationslösung können Sie mehrere Objekte mit unterschiedlichen Entfernungen und variablen Geschwindigkeiten simulieren. Ihr zu prüfendes Radargerät "sieht" diese simulierten Objekte als reale Objekte, so dass Sie untersuchen und analysieren können, wie Ihre Radargeräte unter realen Bedingungen funktionieren - und das alles in Ihrem Labor.

Lidar-Ziel-Simulation

Die Fahrzeuge der Zukunft werden die Welt mit Hilfe von Lidar (Light Detection and Ranging), einer Schlüsselkomponente für das autonome Fahren, anders sehen. Der Lidar-Zielsimulator von Keysight bildet Ziele in einer Entfernung nach, die in der realen Welt unmöglich zu testen sind.

Sie können den Lidar-Zielsimulator an die von Ihnen gewünschten Ziele und Objekte mit unterschiedlichen Entfernungen, Reflexionsvermögen, Formen und Größen anpassen. Der Lidar-Zielsimulator ermöglicht es Ihnen, Testfälle zu generieren und Entwürfe zu validieren, bevor Sie sich in die reale Testumgebung wagen, was kostspielig und zeitaufwendig sein kann.

Erfassen von Upstream-Defekten mit Automotive In-Circuit und Boundary Scan Test

Keysight bietet eines der umfangreichsten Angebote an In-Circuit-Test- (ICT) und Boundary-Scan-Testlösungen für Hersteller von Automobilelektronik. Sie müssen die elektrische Integrität von immer kleiner werdenden und komplexer bestückten Leiterplatten testen. Der Testzugang zu diesen Leiterplatten kann jedoch eine große Herausforderung darstellen. Unser Angebot an vollautomatischen ICT-Lösungen trägt dazu bei, die Risiken elektrostatischer Entladungen (ESD) für empfindliche Leiterplattenbaugruppen (PCBA) in der Automobilelektronik zu verringern, und sorgt für eine effiziente Kosten- und Raumnutzung.

Automotive Manufacturing Test mit Automotive In-Circuit und Boundary Scan Test
Automobilbau Funktionstest von Antriebssträngen und Hybrid-Elektroniksystemen

Vereinfachung der Funktionsprüfung von Antriebssträngen und Hybrid-Elektroniksystemen

Mechatronik ist die Kombination von mechanischen, softwaretechnischen und elektronischen Technologien in einem einheitlichen System zur präzisen mechanischen Steuerung. Die Automobil- und Transportindustrie nutzt mechatronische Steuerungen, um die Leistung von Fahrzeugen zu verbessern, korrekte Emissionen zu gewährleisten und die von den Kunden geforderten Komfort- und Sicherheitsmerkmale bereitzustellen.

Mit zunehmender Anzahl von Steuergeräte-Pins wird das Verbindungsmanagement immer schwieriger. Die Fertigungsprozesse sind darauf ausgelegt, Defekte und DOAs (Dead on Arrival) bei der Montage von Steuergeräten zu reduzieren. Infolgedessen müssen Ingenieure mehr Wert auf Designvalidierung und Fertigungstests legen. Keysight bietet Lösungen für den Funktionstest auf der Leiterplatte, die die Ingenieure bei der Erfüllung ihrer Ziele für den Fertigungstest von Antriebsstrang- und Hybridelektroniksystemen unterstützen.

Verbesserte Einblicke in die Fertigung

Das ultimative Ziel in der Fertigung ist es, mit der besten Qualität der Leiterplatten und dem höchstmöglichen Produktionsdurchsatz einen hohen Umsatz zu erzielen. Hohe Retest-Raten können die Produktion verlangsamen und sich negativ auf die Markteinführungszeit für EMS-Anbieter auswirken. Sehen Sie, wie PathWave Manufacturing Analytics, eine Industrie 4.0-Datenanalyselösung, Ihnen helfen kann, den Ertrag und die Markteinführungszeit zu verbessern.

Testlösung für die Automobilproduktion - PathWave Manufacturing Analystics Software

Validierung von Elektro- und Hybridantriebsstrangdesign

Bei der Einführung von Innovationen im Antriebsstrang, egal ob Elektro- oder Hybridantrieb, ist ein Design Validation Test (DVT) ein Muss. Die DVT gibt Aufschluss über die Produktionsreife und reduziert das mit neuen Funktionen verbundene Gesamtrisiko. Keysight bietet Test- und Messhardware, die flexibel und einfach an die Anforderungen der Designvalidierung neuer Automobilprodukte angepasst werden kann.

Keysight Automotive Manufacturing Test Solution hilft bei der Validierung von Elektro- und Hybridantriebsstrang-Design

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?