Keysight PXI 数字 I/O 模块的使用范围非常广泛,包括系统监测、继电器控制、集成电路设计验证以及制造环境中的自动化测试等等。

Keysight M9187A 数字 I/O 模块提供了静态数字输入和输出通道,用于帮助应用监测数字状态和控制外部器件。 它们通常用于航空航天/国防、汽车和电子测试等应用领域。 这些模块支持灵活的配置方式,使用户可以通过编程来输入阈值以及灵活地使用输出驱动功能。

Keysight M9195B PXIe 数字激励/响应(DSR)模块在 Keysight M9195A PXIe 数字激励/响应(DSR)模块的基础上进行了改进;两者均配有 PPMU,M9195B PXIe DSR 增添了多模块同步功能,能够对包含多达 12 个模块(192 个通道)的系统进行同步。

M9195A/B PXIe DSR 提供了 16 个双向数字通道和可编程的逻辑电平,经过配置后可以为参数测量或静态数字 IO 提供经同步和环化的数字数据。 它是集成电路设计验证和生产测试环境的理想选择。 PXI DSR 提供了特别灵活的配置、多站点同步和按通道编程等功能,包括:按通道参数测量、可编程时延以及其他高性能且节省时间的功能特性和软件工具,还有外部触发和游标功能。

可选的 Keysight M9192A DSR 码型编辑器软件与配有数据转换器的 Keysight M9193A DSR 码型编辑器结合使用,可以为 M9195A/B PXIe DSR 提供一套完整的矢量转换和码型验证软件工具。 这些工具可以帮助工程师们在进行设计和测试时节省时间,降低成本,并显著加快产品的上市速度。 M9192A 是在测试系统策略公司(TSSI)的 Solstice-TDS WaveMaker+ 模块上建立, 并经过定制,添加了 DSR STIL 内置转换器和 DSR STIL 测试仪电桥来支持 M9195B。 这使系统能够读取 M9195A/B STIL 文件并在码型编辑器中以图形方式显示出来。 用户随后可以在单一窗口中更新码型和计时信息。 M9193A 结合使用这两种码型编辑器和多个 TSSI 内置转换器,可以更容易地与数字设计软件连接并协同工作。

查找适合您的型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?