Column Control DTX
Column Control DTX

如何測試電動車充電設施符合性

Scienlab 充電測試系統
+ Scienlab 充電測試系統

透過模擬加速進行 EV 符合性和互通性測試

為了驗證新款汽車與不同類型充電樁的相容性,以及與各種全球標準的相符性,您需使用充電分析儀(作為參考量測儀器)、電源和電子負載。 有了這些儀器,您就可以對充電狀態作出量化決定,而不僅僅是判斷通過/不通過。 這些儀器支援三種使用案例:中間系統測試、電動車測試,以及電動車供電設備(EVSE)測試。

進行中間系統測試時,充電分析儀需置於充電器和 EV 之間,以便觀察待測裝置的特性(實際電壓、電流和協定解密)。 執行 EV 測試時,則需使用電源以及充電分析儀來模擬充電樁。 如此可測試所有交流和直流充電介面組合,然後根據不同標準,測試汽車與充電樁之間的通訊協定。 進行 EVSE 測試時,您可將充電分析儀與用於模擬汽車電池的電子負載搭配使用,以便模擬 EV。

Column Control DTX
EV 充電測試解決方案

EV 充電測試解決方案

為加速驗證充電基礎設施的標準符合性和互通性,您需在實驗室中模擬真實的充電樁。 Keysight Scienlab 充電檢測系統和充電檢測軟體,讓您能在實驗室中,對電動車和電動車供電設備的充電介面進行自動化測試。 您可根據 CCS、CHAdeMO 和 GB/T 等全球標準,執行所有必要的符合性和互通性測試。
Column Control DTX

觀看電動車充電測試展示影片

Column Control DTX

查看 EV 充電測試解決方案的相關產品

Column Control DTX
Column Control DTX

相關使用案例

Column Control DTX
contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?