尋找感興趣的產品?
基地台衰減效能測試
在實驗室環境中,以真實的無線通道條件,驗證基地台
的端對端互通性和效能
產品特性
隨著新的 5G 功能持續發布,行動網路部署開始快速成長。 與此同時,網路設備製造商,包括 O-RAN 製造商和裝置供應商,也在持續開發並推出各種新功能。 新推出的用戶裝置,大多都已具備 5G 功能,而且每週都有新機種問市。 不過,在開發 5G 網路時,業者必須確保它們能在現有的 4G 網路上無縫運作。
為什麼需要進行基地台衰減效能測試?
- 由於網路和裝置未適當地進行最佳化,行動通訊產業在網路互通性方面遇到巨大的挑戰,而且效能也有極大的差距。
- 為加速進行 5G 基地台/RAN 效能和互通性驗證,並將 5G 無線接取網路參數最佳化,業者需進行適當的測試
誰需要進行基地台衰減效能測試?
- 行動網路業者(MNO)
- 網路設備製造商(NEM),包括 O-RAN 射頻單元製造商和相關生態系統
基地台衰減效能測試解決方案是可即時測試基地台相容性和效能的完整工具套件。 它們為商用前或商用手機提供強大的分析和除錯工具。
基地台衰減效能測試工具套件為是德科技端對端 O-RAN 架構無線網路測試產品的要件。 是德科技 O-RAN 架構提供整合式解決方案,可協助業者加速開發、整合並部署符合 O-RAN 要求的設備。
5G 網路和無線電類型
5G 網路是以傳統 RAN 架構和全新的 O-RAN 架構部署為基礎所建構的。 這些網路由超迷你基地台(femtocell)、特微型基地台(picocell)、微型基地台(microcell)和大型基地台(macrocell)所組成。 它們可能是 MIMO 射頻、大規模 MIMO 射頻、大規模 MIMO 數位波束成形射頻,或是毫米波混合波束成形射頻等無線網路。
行動通訊業者可將網路配置為非獨立(NSA)或獨立(SA)模式。 進行 5G 網路設備測試與驗證時,所需的介面、效能和配置各不相同。 為了將這一切最佳化,業者需要不同類型的測試工具。
基地台衰減效能工具套件
是德科技基地台衰減效能測試工具套件可為 5G 基地台/ORAN 測試、驗證和最佳化,提供完整的統包式測試解決方案。 這個適用於 MultiRAT、大規模 MIMO 和毫米波測試的工具套件,可為在各種無線通道和使用者裝置條件下驗證 5G 基地台提供合適的解決方案。 它們提供完全可控的測試解決方案,讓您能快速、系統性地進行效能驗證。 此外,它們還可協助使用者在各種行動衰減情境下,有效分析在非獨立(NSA)或獨立(SA)網路中,5G NR 基地台的效能,並將基地台部署最佳化。
在是德科技全方位 5G NR 設計與測試解決方案中,基地台衰減效能測試工具套件是一項核心要件,其支援範圍涵蓋從模擬、開發和設計驗證,到符合性和驗收測試,一直到最後的製造和部署等整個工作流程。
是德科技分析與除錯工具可與基地台衰減效能測試工具套件配套使用,以便滿足您的所有測試需求,包含最先進的測試。
- PathWave 89600 軟體,可用於 L1 量測
- PathWave 信號產生軟體,可產生任意信號
- Sanjole WaveJudge 軟體,可用於對全堆疊上行鏈路/下行鏈路問題進行除錯
- 5G 裝置分析軟體,可用於進行真實的 UE 軌跡和上行鏈路報告分析
網路設備製造商和行動網路業者可利用基地台衰減效能測試工具套件,快速對不同的網路基地台部署進行標竿測試,以便加速驗證基地台效能,並在整個設計流程(從最初的原型製作,到具備完整功能的 5G 網路設備)中提供支援。
找到合適的工具套件
相關產品與解決方案
精選資源
了解詳情
是德科技客服中心提供您需要的協助