Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
S8803A Massive MIMO 基地台衰減效能測試工具套件
S8803A 大規模 MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
大規模 MIMO 可擴大 5G 和 LTE 的基地台容量。 使用合適的工具有助於快速將網路設備的互通性進行效能最佳化和驗證。 為了提升多供應商網路的端對端效能,您必須整合 O-RAN RU 和 DU 元件並進行最佳化,以便提高它們的運作效能。
藉由使用先進的大規模 MIMO 解決方案,所有天線陣列埠可同時進行取樣,以便對多個行動裝置之間的空間分離進行真實建模,進而執行多使用者 MIMO 3D 波束形成驗證。 您可驗證從 16x16bi 到 64x16bi 的效能,以便獲得完整的基地台多使用者 MIMO TM9 UE 回饋,並對基於上行鏈路 SRS 的大規模 MIMO 調度器/波束成形器進行測試。
透過外部射頻類比結合器進行大規模 MIMO 測試,是一種經過最佳化的解決方案,讓您能經濟有效地對多使用者、多 RAT 和交遞移動性的用戶端設備和基地台進行測試。 它支援天線陣列的行/列組合,以及虛擬探棒/鎖孔通道的通道模擬配置。
S8803A 工具套件提供現成且經過驗證的測試案例套件,以及用於建立客製化測試的工具,讓使用者能輕鬆進行全面的測試。
S8803A 工具套件可讓您即時模擬上行和下行鏈路 MIMO 通道,並可擴展用於:
- 使用整合式多埠信號分析儀,同時量測所有下行鏈路波束
- 使用整合式多埠信號產生器測試所有上行鏈路波束
- 使用整合式射頻嗅探器對上行和下行鏈路信號進行分析與除錯
- 立即測試單使用者和多使用者的資料傳輸速率等關鍵效能指標
- 支援建立射頻從現場轉實驗室(Field-to-Lab)的測試案例
Channel Studio
Keysight F9860000A Channel Studio 可擴充您的 S8803A 工具組合。 領先業界的 Channel Studio 軟體讓您能夠建立自訂的通道模型。 動態建模功能包括:動態移動速度、多路徑分布、距離延遲,以及基地台天線關聯性,後者包括基地台信號造成的雜訊和符際干擾,以及對裝置的遠端傳播路徑反射。
先進的射頻通道建模,可用於:
- 使用通道模擬器平台,對裝置、射頻系統和收發器進行即時測試和效能評估
- 無線鏈路和系統級模擬軟體
執行 5G 測試時,它支援使用者定義的 3D 空間情境,以及動態運動建模:
- 3GPP 38.901 CDL FR1 和 FR2 模型
- UMi、UMa、O2I 和 I2O
- WINNER
- SCME
精選資源
相關產品與解決方案
是德科技客服中心提供您需要的協助