這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Y1900B 轉接器,1.0 mm(母頭)轉堅固耐用的 1.0 mm(母頭),直流至 120 GHz
這款精密型堅固耐用的 1.0 mm(母頭)轉接器,具有多功能性和易用性,可在直流至 120 GHz 的範圍內執行晶圓上量測和同軸量測。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
為晶圓上和同軸量測提供量測準確度、多功能性和易用性
產品特性
- 具備量測準確度和通用性,適用於 1.0 毫米測試系統
- 一端為堅固耐用的連接器
- 易於使用,可用於晶圓上和同軸量測
- 插入損耗(典型值):在 110 GHz 時為 0.5 dB,在 120 GHz 時為 0.7 dB
- 回返損耗:14 dB(75 至 120 GHz)
- 最大連續波功率:10 W
- 可重測性:-35 dB
Keysight Y1900B 精密型 1.0 毫米同軸轉堅固耐用的同軸轉接器,可在較高頻率下,輕鬆便捷地量測同軸裝置。 它專為量測電阻為 50 歐姆且頻率範圍為直流至 120 GHz 的元件而設計。
是德科技客服中心提供您需要的協助