這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 配件
- Cables, Cable Assemblies, and Leads
- Y1740A 纜線組件
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Y1740A 纜線組件
建議用於 Keysight PXI VNA(M983xA/M980xA)或 Streamline 系列 VNA
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
建議用於 Keysight PXI VNA(M983xA/M980xA)或 Streamline 系列 VNA。
產品特性
Keysight Y1740A 是一種柔性纜線,具有出色的相位穩定度。 推薦與下列是德科技向量網路分析儀搭配使用,以進行準確的 S 參數量測:Streamline 系列 VNA、M983xA/M980xA 系列 PXIe VNA 或 M981xAS 系列 PXIe 向量元件分析儀(VCA)。
- 選項 100:3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(公頭),26.5 GHz,36 英吋。
- 選項 200:2.92 mm(公頭)至 2.92 mm(公頭),40 GHz,36 英吋。
- 選項 300:2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(公頭),50 GHz,36 英吋。
- 選項 310:2.4 mm(公頭)至 2.92 mm(公頭),40 GHz,36 英吋。
- 選項 400:1.85 mm(公頭)至 1.85 mm(公頭),67 GHz,1 公尺。
是德科技客服中心提供您需要的協助