這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
經過最佳化,可與 Keysight M9362A-D01 四通道降頻器搭配使用
Keysight M9352A 是一款單槽式 4 通道 PXI 混合中頻放大器/衰減器,具有 1 GHz 類比頻寬。 這款混合放大器可提供出色的中頻(IF)信號調節能力,適用於多通道模組化解決方案。 Keysight M9352A PXI 混合式插槽經過最佳化,可與 Keysight M9362A-D01 四通道降頻器搭配使用。
- 可透過多個程控介面輕鬆整合入現有的測試環境中
- 內含驅動程式、軟體功能面板和程式範例
- 符合模組化開放系統架構(MOSA)
- 快速中頻功率控制,具有 31.5 dB 固態中頻衰減器,以 0.5 dB 為單位調整
- 非常適合用於多通道同調信號擷取和分析:雷達、SIGNIT、ELINT、MASINT、電子戰和射頻微波
- 機箱插槽相容性:cPCI (J1)、PXI-1、PXIe 混合
透過軟體功能面板簡化監控
M9352A PXI 放大器/衰減器模組提供完整套件,包括模組驅動程式、說明文件、程式範例和軟體工具,可協助您快速開發測試系統。 其軟體功能面板介面讓您能輕鬆監控放大器/衰減器,以便設定增益值,同時監視硬體狀態。
除了是德科技 I/O 程式庫外,它還支援多種應用開發環境,包括 VisualStudio(C/C++、C#、VB.NET)、LabVIEW、LabWindows/CVI 和 MATLAB VEE。
您對 M9352A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助