這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- 特定應用測試系統與元件
- 汽車雷達測試解決方案
- KS83ST0A 汽車雷達自動化軟體 - ETSI
KS83ST0A 汽車雷達自動化軟體 – ETSI
E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 - ETSI 標準
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
產品特性
Keysight KS83ST0A 汽車雷達測試自動化平台 ─ 可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便進行傳輸與放射測試,為雷達收發器的測試和驗證提供符合標準的例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試。
此軟體可與 E8740A 汽車雷達分析解決方案結合使用,包括:E8740A-010、040、050、060、070、080 及 090,且遵循 ETS 標準 EN 301 091、EN 302 264 和 EN 302 858。 所需的軟體選項包括 89601B-200 和 89601-BHP、N7608APPC、KS8400A 以及 KS83200A。
是德科技的全新應用軟體可讓您的團隊立即取得實用的工具,以加速雷達模組測試工作流程。 Keysight KS83200A 汽車雷達自動化平台提供一套符合標準的例行程序,可用於測試並驗證雷達的發射器和接收器。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製和測試流程、即時更新,以便始終符合最新標準的規範。
此平台還提供校驗例行程序,可對每個特定測試配置中的儀器和測試夾具進行校驗。 在使用毫米波儀器和信號進行測試時,盡量降低損耗並提高準確度至關重要:即使最輕微的變化,都可能導致錯誤的通過/不通過結果。
特性與功能
- 立即存取特定的汽車雷達測試案例,以及包括主要標準的測試例行程序庫
- 直覺的操作介面,可簡化測試配置和排序
- 可連接所有必要的高頻儀器,以獲得校驗資訊
- 獲得有關測試配置、完成的量測、通過/不通過狀態、邊限分析,以及波形等資料的記錄報告
功能和符合性測試
- 測試工作頻率範圍、均值和峰值功率
- 提供不必要放射以及雜散放射的測試案例(藉由訂購 E8740A-090 和 E8740A-060 以取得硬體)
免費試用
KS83ST0A 汽車雷達自動化軟體 – ETSI 標準和測試案例
- 可執行不必要放射以及雜散放射
- 依據 ETSI 標準自動執行測試流程
您對 KS83ST0A 感興趣嗎?
擴充 E8740A 汽車雷達自動化軟體功能 - ETSI 標準
KS83ST0A 自動化軟體,適用於 E8740A 汽車雷達 - ETSI 標準的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助