這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave 測試自動化
- KS8328A PathWave 製造測試執行軟體,開發者版本
KS8328A PathWave Test Executive 軟體,製造業開發者版
加速制定並部署自動化測試計畫,持續發掘最佳化機會。
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
產品特性
PathWave 製造測試執行軟體(PTEM)外掛程式,可提升使用 PathWave 測試自動化平台(TAP)開發自動化測試程式的使用者體驗。 有了功能強大的 PathWave 測試執行軟體,可減輕使用者自行維護或開發測試平台的壓力,特別是在產品高度混搭的製造環境中,測試平台的維護、升級和控管變得非常具有挑戰性。 寶貴資源不應優先投入開發測試執行平台,反而應需投入最佳化和擴大測試涵蓋範圍才是重點。
優先考慮各項優點
- 將程式設計工作量降至最低,透過通用平台促進程式碼再利用(Code Reuse)
- 建立簡要步驟並進行分享,以獲得可重複使用案例測試標準化的好處
- 全新改良的圖形切換管理器,讓儀器和切換器連接邁向可視化
- 淺顯易懂,新手也可快速上手所有的功能和工具
- 免費提供可支援多部是德科技儀器的程式庫
訂購資訊
- 開發者版本:KS8328A(需要 KS8400A PathWave 測試自動化軟體)
- 部署版本:KS8329A
- 提供各種不同的軟體授權,包括節點鎖定、可轉移或浮動式授權
- 您還可訂購 6、12、24 或 36 個月的支援服務
免費試用
獲得 KS8328A PathWave 測試執行軟體,製造開發者版本的 30 天試用授權。
擴充您的 KS8328A 功能
KS8328A PathWave 製造測試執行軟體,開發者版本的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助