HIGHLIGHTS

建立測試序列及測試計畫

  • 快速執行測試流程
  • 將命令列介面(CLI)整合至您的測試軟體
  • 可擴充的模組化「外掛程式」軟體架構。您可以利用外界提供的外掛程式,或是自行開發外掛程式
  • Microsoft Visual Studio .NET 程式設計

KS8400A TAP 開發人員系統的元件之一

  • 無圖形操作介面、結果檢視器或時序分析程式
  • 支援多種作業系統
  • 相容於 Microsoft .NET Standard 2.0,包括 .NET 核心
  • Microsoft Windows
  • Linux(Ubuntu 16.04)

授權

  • Microsoft Windows 版本:固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移授權及網路/浮動授權,分為永久授權或每年續約兩種期限
  • Linux 版本:網路/浮動授權,分為永久授權或每年續約兩種期限

KS8000A Test Automation Deployment SystemTAP 是以 Microsoft .NET 為基礎的現代應用軟體,可單獨使用,或是與高階測試執行軟體環境結合使用。Keysight KS8000A 測試自動化平台(TAP)部署系統,為全套 KS8400A TAP 開發人員系統提供成本更低、更精簡的替代方案,沒有圖形操作介面、結果檢視器和時序分析程式。您可使用 KS8000A 命令列介面或您自己的介面,將現有的測試軟體和 TAP 外掛程式部署到製造環境中。

Free Trials

PathWave Test Automation Deployment System

  • Request a free trial of the software
  • Enables the application on your PC
  • Evaluate full-featured version with no functionality restrictions
PathWaveTest Automation Deployment System

Interested in a KS8000A?

Extend the capabilities for your 測試自動化平台部署系統

需要帮助或遇到问题?