這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
8769K 多埠同軸切換器,直流至 26.5 GHz,SP6T
堅固耐用的輕巧外觀設計,提供出色的可重複性、更長的使用壽命,以及更高的隔離度
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
產品特性
- 500 萬次的使用壽命(典型值)
- 可重複性:0.03 dB(典型值)
- 未端接
- 電流中斷和位置指示功能
- 出色的隔離性
- 輕鬆部署 ATE 應用所需的 GPIB
Keysight 8769K 單刀六擲微波切換器採用與 Keysight 849X 系列步進衰減器相同的成熟技術。 它具有堅固耐用的可靠性、出色的可重複性(典型值為 0.03 dB)、更長的使用壽命,以及體積輕巧等特性。 其切換時間不到 20 ms,包括接觸趨穩時間。 此切換器包含自動斷續接點,可將功耗降到最低,並可簡化驅動電路設計。 我們提供廣泛的電磁線圈電壓選擇(標配的 24 V,或選配的 5 或 15 V),可滿足您的產品或系統需求。
您對 8769K 感興趣嗎?
8769K 多埠同軸切換器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助