這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
84904K 可程控衰減器,26.5 GHz,11 dB,1 dB 步進
輕巧、堅固的設計,衰減器範圍為 0 至 11 dB,以 1 dB 為單位步進,插入損耗極低
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
產品特性
卓越的射頻效能
- 頻率範圍:直流至 26.5 GHz
- 0 dB 時的插入損耗:0.8 dB + 0.04 dB/GHz
- 最大 SWR:1.3 至 12.4 GHz、1.7 至 26.5 GHz
可重複性和使用壽命
- 可重複性壽命:0.03 dB,最大值,每段 500 萬次的使用壽命,典型值
- 每段 500 萬次的使用壽命
功率處理能力
- 最大射頻輸入功率:1 W(平均值)、50 W(峰值)
功能特性
- 連接器類型:3.5 mm 母頭,選配的 3.5 mm 公頭/母頭
- 程控連接器:10-pin 插座
Keysight 84904K 可程控步進衰減器外觀輕巧、堅固耐用,提供高達 26.5 GHz 的同軸量測能力。 它提供高於 0.03 dB 的可重複性、出色的使用壽命(每段切換週期超過 500 萬次),以及 0 至 11 dB 的衰減器範圍(以 1 dB 步進)。 它的嶄新設計為外觀尺寸和效能樹立了新標竿。 這款產品採用微型薄膜衰減卡(由高穩定度的氮化鉭薄膜和藍寶石基板組成),可實現高衰減準確度和低 SWR。 超低的插入損耗,在 26.5 GHz 下低於 2 dB。 超輕巧的體積,比 Keysight 8495/7(26.5 GHz)系列小 35%,可輕易整合到儀器和 ATE 系統中。
如需可程控射頻步進衰減器的詳細資訊,請瀏覽是德科技可程控射頻步進衰減器。
您對 84904K 感興趣嗎?
84904K 可程控衰減器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助