何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Xシリーズ測定アプリケーションのトランスポータブルライセンス
テスト資産を最大限に活用していただくために、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザにのみ、ソフトウェア・アプリケーション・ライセンスのタイプを固定またはトランスポータブルを選択できる柔軟なライセンスをご用意しています。
配備の柔軟性:
測定アプリケーションのトランスポータブルライセンスでは、測定器間でのライセンスの移動が可能なので、ビジネスニーズの変化に応じて、組織全体で電子計測機能を柔軟に管理できます。
テストソフトウェアの固定ライセンスは、アプリケーションを特定の測定器に固定する従来のモデルです。 インストールしたライセンスは、別の測定器に移動することはできず、テスト資産の一部となります。
主な特長:
- NxxxxA測定アプリケーションを任意のXシリーズ シグナル・アナライザ間で共有
- WxxxxA測定アプリケーションのみをCXAシグナル・アナライザ間で共有
- NxxxxC測定アプリケーションを任意のマルチタッチUXAシグナル・アナライザ間で共有
- プロジェクトが変更されても、コストを削減してテスト資産に対する収益率が向上。 トランスポータブルライセンスにより、測定器当たりのアプリケーション数が減少
- テスト機器やDUTを移動するのではなく、テストベンチにアプリケーションを移動して、時間を節約
- さまざまな測定器性能レベル、時間帯、部門、テストベンチで同じアプリケーションを共有可能
- キーサイトのサーバーを測定器/PCに接続するだけで、1つのアプリケーション当たり最大10回の移動が可能で、プロジェクトのニーズの変化に対応
- 同等の固定永久ライセンスに比べて約30 %高価な価格設定
テクノロジー | Xシリーズ用アプリケーション | CXA用アプリケーション | マルチタッチアプリケーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1xEV-DO | N9076A | PXA, MXA, EXA | W9076A | CXA | ||||
アナログ復調 | N9063A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9063A | CXA | N9063C | UXA | ||
Bluetooth® | N9081A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9081A | CXA | ||||
CDMA2000® | N9072A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9072A | CXA | ||||
CMMB | N6158A | PXA, MXA, EXA | W6158A | CXA | ||||
デジタル・ケーブルTV | N6152A | PXA, MXA, EXA | W6152A | CXA | ||||
DTMB (CTTB) | N6156A | PXA, MXA, EXA | W6156A | CXA | ||||
DVB-T/HおよびT2 | N6153A | PXA, MXA, EXA | W6153A | CXA | ||||
EMC | N6141A | PXA, MXA, EXA | W6141A | CXA | ||||
GSM/EDGE/EDGE Evolution | N9071A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9071A | CXA | ||||
ISDB-T | N6155A | PXA, MXA, EXA | W6155A | CXA | ||||
LTE (FDD) | N9080B | PXA, MXA, EXA, VXT | W9080B | CXA | ||||
LTE (TDD) | N9082B | PXA, MXA, EXA, VXT | W9082B | CXA | ||||
マルチスタンダード無線機(MSR) | N9083A | PXA, MXA, EXA | W9083A | CXA | ||||
雑音指数 | N9069A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9069A | CXA | N9069C | UXA | ||
位相雑音 | N9068A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9068A | CXA | N9068C | UXA | ||
TD-SCDMA/HSPA | N9079A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9079A | CXA | ||||
VXAベクトル信号およびWLAN変調の解析 | N9064A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9064A | CXA | ||||
W-CDMA/HSPA/HSPA+ | N9073A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9073A | CXA | ||||
WiMAX™(固定)コンバイン測定 | N9074A | MXA, EXA | ||||||
WiMAX™ (Mobile) 802.16 OFDMA | N9075A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9075A | CXA | ||||
無線LAN 802.11 a/b/g/n/ac | N9077A | PXA, MXA, EXA | W9077A | CXA |