Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- 통합 광자 테스트 제품
- 광자 어플리케이션 제품군
주요 특징
키사이트 포토닉 어플리케이션 제품군은 광학 측정과 분석을 자동화하고 특히 광섬유 네트워크 구성 요소의 파장 및 편극 의존성을 판별할 수 있는 고급 및 기본 소프트웨어 도구 집합입니다. PAS Version 3 소프트웨어를 통해 새로운 N77-C 세대 광학 계측기 및 PXI SMU에 대한 추가 지원을 제공하며 새로운 64비트 구현과 새로운 Lambda Scan 측정 패키지 도입으로 더 나은 성능과 보다 유연한 기능을 제공합니다. 이전 N7700A PAS 소프트웨어와 동일한 방식으로 자동화가 가능하여 쉽고 빠르게 기존 설치 항목을 업데이트할 수 있습니다.
소프트웨어 패키지
- 기본 패키지: 강력한 뷰어에서 결과 분석, 볼 수 있는 형식으로 결과 저장, Photonic Applications Package Manager 설치
- LS 엔진: N7786C, N7786B, N7788C를 사용하여 편극 제어 없이 또는 편극 제어를 통해 람다 스캔 관련 IL/PDL, FSIL 및 PMD 기능 확장 및 병합 LS는 양방향 스위핑, 확장된 동적 감지 범위, 더 넓은 파장 범위를 위한 다중 레이저 스위칭과 M9601A/14A/15A PXI 및 B2900 시리즈 SMU, 전력계와 함께 광전류 감지를 위한 소스/측정 장치의 사용을 지원합니다. 이제 단계 설정 분해능이 더 유연해졌습니다! N7786C를 통해 편극 처리와 고정 편극을 모두 지원합니다.
- IL 엔진: 가변 레이저와 전력계로 파장 대비 삽입 손실 측정
- (라이선스 불필요)
- 고속 스펙트럼 손실 엔진(FSIL): N774x 전력계를 사용하여 IL 엔진보다 최대 10배 더 빠른 반복률로 디바이스 교정 및 조정
- IL/PDL 엔진: N7786B를 사용하여 고급 싱글 스위핑 방법으로 파장에 대한 IL 및 PDL과 통합형 감지기 디바이스 관련 반응성 측정
- N7700 PAS TAP 플러그인: PathWave Test Automation(TAP) 버전 8.8에서 손쉽게 LS 및 IL/PDL 엔진 자동화 진행
- 편극 탐색기: N778xB 계측기 사용 및 제어(라이선스 불필요)
- 드라이버, 펌웨어, 문서, N77xx 뷰어: 장비 및 가이드 최신 상태로 유지
이제 스웹트 파장 측정 엔진이 새로운 가변 레이저, 전력계, 편극 합성기를 지원합니다: 키사이트 N7776C, N7778C, N7744C, N7745C, N7786C, N7788C와 모듈러 레이저 키사이트 81606A, 81607A, 81608A, 81602A
새로운 N77xxC 계측기를 통해 보다 빠르게 데이터 전송과 전력계 범위 스위칭을 수행하여 동적 범위를 확장할 수 있습니다. 이제 N7786C의 유연한 트리거링을 사용하여 편극 의존성과 관련된 다양한 측정값을 확보하거나 LS 엔진을 통해 안정적인 단일 고정 편극 부분에서 보다 빠르게 측정을 수행할 수 있습니다.
LS가 새로운 M9601A PXI SMU 모듈을 지원하므로 더 높은 샘플링 레이트와 더 많은 데이터 지점을 활용해 통합형 광다이오드를 갖춘 광학-전기 디바이스를 측정하면서 유연한 바이어스 및 전기 부동 연결을 지원할 수 있습니다. 이를 통해 칩 및 웨이퍼 단계에서 포토닉스 집적 회로의 파라메트릭 테스트와 관련해 점점 더 증가하는 PAS 솔루션 사용량을 처리할 수 있습니다.
쉽게 체험해 보실 수 있습니다. 먼저 원하는 소프트웨어 패키지의 설치를 지원하는 Package Manager와 관련된 작은 설치 프로그램을 다운로드하고 설치해 보십시오. 필요한 경우 체험판 라이선스를 요청할수도 있습니다.
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?