- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Enables viewing of data traffic on industry standard DDR2 DIMMs with the 16900 Series logic analyzer and oscilloscope...
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
HIGHLIGHTS
지원 사항
- 16900 시리즈 로직 분석 시스템과 DDR2 x8 DRAM 간의 모든 신호에 전기적으로 그리고 기계적으로 비간섭 연결
- 재설계 또는 별도의 사전 계획 없이 기존의 시스템에서 DDR2 신호에 액세스
- 유연 솔더와 무연 솔더 중 어느 쪽도 사용 가능
- DDR2/DDR3 eye 파인더 및 eye 스캔을 통해 측정 정확도와 신호 무결성 확인
신호 액세스
- E5384A ZIF 프로브와 함께 사용할 때, x8 DRAM 1개에 대한 제어, 명령, 주소, 데이터 버스
- E5826A ZIF 프로브와 함께 사용할 때, x8 DRAM 1개에 대한 데이터 버스
- W2633B BGA 프로브와 ZIF 프로브 개수는 DRAM 유형, 데이터 폭, 프로빙 대상 버스가 좌우
호환 대상
- DDR2 BGA 패키지: x8 (84 볼) 모든 신호
- DDR2용 16950B 로직 분석기는 속도가 ≤667MT/s이며 16962A 로직 분석기는 모든 속도를 지원(로직 분석기 모듈 개수에 대해서는 데이터 시트 참고)
- B4621A DDR2/DDR3 버스 디코더 B4621AB
- B4622A DDR2/DDR3 프로토콜 인증 및 분석 툴 B4622AB
필요한 항목
- X16 DDR2 DRAM 1개에 대한 제어, 명령, 주소, 데이터 버스에 액세스하고 로직 분석기 E5384A에 연결할 수 있도록 하는 E5384A ZIF 프로브
- x16 DDR2 DRAM 1개에 대한 데이터 버스에 액세스하고 로직 분석기E5826A에 연결할 수 있도록 하는 E5826A ZIF 프로브
- ZIF 연결을 통한 유연한 “윙”을 위한 최소 KOV(Keep Out Volume) – 설치 가이드 참고
로직 분석기 및 스코프용 키사이트 DDR2 BGA 프로브는 키사이트 U4154A 및 16900 시리즈 로직 분석 시스템과 80000/90000 시리즈 스코프를 이용해 산업 표준 DDR2 DIMM에서 데이터 트래픽을 확인할 수 있도록 합니다.
Interested in a W2633B?
Featured Resources for W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Want help or have questions?