Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 측정 소프트웨어
- 네트워크 분석기 소프트웨어
- S97087B P50xxA/B Streamline 시리즈 VNA에 대한 상호변조 왜곡 측정
무엇을 찾고 있습니까?
S97087B P50xxA/B Streamline 시리즈 VNA에 대한 상호변조 왜곡 측정
P50xxA/B Streamline 시리즈 VNA와 함께 S97087B 소프트웨어 어플리케이션을 사용하여 스위프 상호변조 왜곡 측정(IMD)을 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다.
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
P50xxA/B Streamline 시리즈 VNA와 함께 S97087B 소프트웨어 어플리케이션을 사용하여 스위프 상호변조 왜곡 측정(IMD)을 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다.
주요 특징
- 내부 소스를 사용한 고속 스웹트 IMD 측정(일반적으로 전통적인 스펙트럼 분석기를 사용할 때보다 100배 이상 빠름)
- 두 개의 내부 소스, 다중 VNA 모듈 및 간단한 사용자 인터페이스를 사용한 손쉬운 IMD 테스트 설정
- 내부 교정 루틴을 사용하여 정확도 개선
S97087B 상호변조 왜곡(IMD) 어플리케이션을 사용하면 앰프와 주파수 변환기 모두에 대한 스위프 IMD 측정을 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다. 내부 및 외부 소스의 주파수 및 전력을 제어하고 단일 측정 채널에서 메인 톤과 IMD 제품에 맞게 수신기를 조정합니다. 두 자극 신호의 중앙 주파수, 고정 중앙 주파수 주변 두 자극 신호의 주파수 간격, 자극 신호 하나 또는 둘 모두의 파워, LO 신호의 파워를 스위핑할 수 있습니다.
분석기는 2, 3, 5, 7, 9의 순서로 상호변조 왜곡 제품을 측정하고 관련 교차 지점을 표시할 수 있습니다. S75087B에는 DRA(Direct Receiver Access) 구성을 사용해야 합니다(DRA는 모든 유닛에서 사용 가능하며 옵션은 필요하지 않음). 또한 외부의 이중 방향성 커플러와 외부 결합기도 필요합니다. 선택한 하드웨어 구성이 두 개 이상의 USB VNA를 필요로 할 경우, S97087B 작동을 위해 S97551B N-port Measurement 어플리케이션 소프트웨어가 필요합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?