검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 등가 시간 샘플링 오실로스코프
- DCA-M 샘플링 오실로스코프
- N1092E 28/45 GHz 듀얼 광 채널 및 50 GHz 듀얼 전기 채널 DCA-M
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1092E 28/45 GHz 듀얼 광 채널 및 50 GHz 듀얼 전기 채널 DCA-M
N1092E 28/45 GHz 듀얼 광 채널 및 50 GHz 듀얼 전기 채널 DCA-M
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
8.4 ~ 64 GBaud, 매우 낮은 노이즈와 지터, 높은 처리량을 위한 빠른 샘플링 속도 관련 솔루션을 포함하여 광 및 전기 파형 분석을 위한 높은 정확도의 저비용 솔루션.
주요 특징
- >40 GHz 광(옵션 40A), 50 GHz 전기
- FC / PC 및 2.4 mm 입력 유형
- 높은 민감도, 5 µW(광), 310 / 600 µV(전기) 노이즈 플로어
- 빠른 처리량, 높은 250 kHz 샘플링 속도
- 정확하고 높은 데이터 전송 속도, <200 fs의 지터
- 컴팩트한 설계, 작은 풋프린트
포함된 품목:
- USB 케이블(DCA-X 메인프레임 또는 사용자가 준비한 PC에 연결하는 데 사용)
- 전원 코드
- 장비 커버
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?